Precintos a Press-in-Place (PIP) (Prädifa) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Precintos a Press-in-Place (PIP) (Prädifa)

Precintos a Press-in-Place (PIP) (Prädifa)

Los precintos a Press-in-Place de Parker son juntas de diseño personalizado que encajan en patrones de ranura complejos sin estirarse ni retenerse. Están diseñadas para soportar muchos tipo de entornos, fluidos, presiones y temperaturas.

Descripción completa del producto

Los precintos a Press-in-Place (PIP) son especialmente adecuados para el sellado axial estático con patrones de ranura complejos. No es necesario estirarlas para que encajen en la ranura durante la instalación.

El diseño de las secciones transversales de la junta PIP se puede modificar para adaptarlo a la ranura existente. Por ejemplo, cuando no se pueden utilizar anillos en O, en X o rectangulares porque la relación la altura y anchura de la ranura no lo permite, las juntas PIP pueden adaptarse incluso a geometrías de ranura muy estrechas y profundas o anchas y planas.

En comparación con las juntas FIP ("Form-in-Place") dispensadas, las juntas PIP presentan también grandes ventajas. Para fines de mantenimiento, las juntas PIP pueden cambiarse sin problemas, mientras que la retirada de las juntas FIP suele dañar la ranura, lo que provoca más trabajo antes de poder reutilizar el componente. Además, la tecnología de dispensación para las juntas FIP requiere una inversión considerable en máquinas y accesorios, que es significativamente mayor que los costos de una herramienta para juntas PIP. En términos de funcionalidad técnica y propiedades del material, las juntas PIP ofrecen un rendimiento y una solidez claramente superiores.

• Contornos de sellado personalizados para ranuras complejas
• Autorretención
• Instalación fácil y rápida
• Es posible la instalación aérea
• Menor susceptibilidad a una instalación incorrecta
• Adecuado para ranuras estrechas/profundas o anchas/planas
• Adecuado para radios de curvatura muy estrechos
• El sellado de pernos/tornillos y el sellado secundario pueden estar integrados
• Combinación de varias juntas en un solo componente

Rango de aplicación:
Las juntas PIP son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones axiales incluso con patrones de ranura complejos. Ejemplos: juntas de alojamiento, juntas de brida, etc.

Materiales disponibles:
Las juntas PIP se pueden fabricar a partir de materiales elastoméricos (por ejemplo, AEM, BR, EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, MVQ, LSR, etc.) y elastómeros termoplásticos (por ejemplo, poliuretanos).

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información:
Nuestro equipo de ingeniería de aplicaciones estará encantado de analizar sus requisitos y trabajar con usted para encontrar la mejor solución para su perfil de aplicación.

Documentos relacionados

×

687848
687424