Válvulas reguladoras de presión

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Tecnología

Tipo de montaje

Aplicación

Caudal

Presión de trabajo máxima

Medio

Tipo de accionamiento

Función

Tipo de válvula

Temperatura mínima de funcionamiento

Temperatura máxima de funcionamiento

División

Marca

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvulas reguladoras de presión


Válvulas reguladoras de presión

Las válvulas de control de presión de Parker complementan nuestra amplia gama de válvulas de flujo, de aguja y de retención montadas en línea. Estas válvulas de liberación de presión proporcionan las funciones de limitación y control de presión ajustables que a menudo se requieren en aplicaciones en las que es necesario controlar las presiones de manera precisa a la vez que se permite de ajustarlas de manera manual durante su utilización. Entre sus aplicaciones más comunes se incluyen las cintas transportadoras, el tratamiento de alimentos, la manipulación de materiales y el control de procesos.


Viendo 10 de 172

Viendo 10 de 10

Viendo 10 de 2089

Viendo 10 de 853

Viendo 10 de 293

Viendo 10 de 3

Viendo 10 de 95

Viendo 10 de 4

Viendo 10 de 5

Viendo 10 de 1

Viendo 10 de 1

Viendo 10 de 342

Viendo 10 de 15

Viendo 10 de 200

Viendo 10 de 590

Viendo 10 de 6

Viendo 10 de 341

687848
687848