Mangueras PTFE - Serie 919 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras PTFE - Serie 919

Mangueras PTFE - Serie 919

Las mangueras de PTFE presentan una compatibilidad química superior, resisten la humedad, funcionan en un amplio rango de temperaturas y ofrecen un bajo coeficiente de fricción para ayudar con el flujo.

Especificaciones técnicas

  • Factor de diseño: 4
  • Color de la cubierta: Brown, Natural, Red
  • Medio: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA 21 CFR 177.1550 (Natural Tube), SAE 100R14A, SAE 100R14B
  • Conector compatible: 90 Series, 91 Series, 91N Series
  • Peso: 0.09 to 0.58 kg/m, 0.06 to 0.39 lb/ft
  • Diámetro interior: 3/16 to 1-1/8 inch, 5 to 29 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 135 to 232 °C, 275 to 450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 to -73 °C, -40 to -100 °F
  • Estilo de productos: Static Dissipative
  • Presión de trabajo máxima: 69 to 207 bar, 6.9 to 20.7 MPa, 1000 to 3000 psi
  • Diámetro exterior: 0.330 to 1.32 inch, 8.2 to 33.5 mm
  • Tamaño: -4 to -20
  • Aplicación: Chemical Transfer, Fluid Handling, Industrial, Instrumentation, Manufacturing, Medical, Packaging, Pharmaceutical, Transportation
  • Material del tubo interno de la manguera: Natural Static Dissipative, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • Material de la cubierta: Silicone, Polyurethane
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of Stainless Steel
  • Rango de presión de vacío: 10 to 28 inch-Hg, 254 to 711 mm-Hg
  • Radio de curvatura mínimo: 2 to 9 inch, 50 to 229 mm

Descripción completa del producto

Las mangueras de PTFE resistentes a productos químicos de Parker tienen una compatibilidad química excepcional y alcanzan temperaturas de manejo de hasta +450°F, excepto en diseños con camisa. Las mangueras trenzadas de PTFE se utilizan en numerosas aplicaciones, incluyendo, pero no limitándose a, líneas de transferencia química, hidráulica general de alta temperatura y líneas de refrigerante. El tubo de PTFE resiste la humedad y ofrece el coeficiente de fricción más bajo de cualquier plástico conocido, minimizando así las caídas y depósitos de presión.

Las mangueras PTFE Parker 919B deben utilizarse al transportar fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles o vapor.

Las mangueras de PTFE trenzadas de acero inoxidable de Parker están disponibles con camisas de silicona o poliuretano.

Mercados:
• Manejo de fluidos
• Medicina
• Servicio en campos petrolíferos
• Transporte
• Militar
• Gas comprimido

Características/Beneficios:
• Las líneas de PTFE proporcionan una excelente compatibilidad química para una transferencia química exitosa entre líneas
• Soporta temperaturas extremas desde -100°F hasta +450°F
• Resiste la humedad
• Baja fricción minimiza caídas y depósitos de presión
• Limpiable con vapor
• Disponible con funda de silicona extruida para proporcionar una cubierta limpia y lisa (919J)
• Disponible con una cubierta de poliuretano resistente a la abrasion y que no daña la rotura para proteger el refuerzo de alambre de acero inoxidable contra el desgaste, el deshilachado y los contaminantes (919U)

Aplicaciones:
• Líneas de transferencia química
• Hidráulica General
• Aire/gases comprimidos
• Dispensación de adhesivos
• Líneas de refrigerante
• Gases médicos

Especificaciones técnicas:• Utilizar el tipo de manguera 919B con tubo de núcleo estático al transportar fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles, vapor, etc.
• Las mangueras con tapa deben ser desmontadas antes de acoplar la instalación
• La presión de ruptura es 4 veces la presión máxima de trabajo a 73°F (23°C)
• Identificación de manguera. es nominal
• La sobredosis máxima de manguera es
• Otros colores disponibles bajo petición

Documentos relacionados

×
Productos

687848
687563