Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Elementos filtrantes de cartucho de repuesto con medios Aquabloc® genuinos para carcasas de filtro de la serie Racor Turbine.
| Productos | Estilo de productos | Valor de filtración (micras) | Altura | Serie compatible |
|---|---|---|---|---|
| 2010PM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 30 Micron | 2.7" (6.9 cm) | Filter Housing: 500 |
| 2010SM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 4 Micron | 2.7" (6.9 cm) | Filter Housing: 500 |
| 2010TM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 2.7" (6.9 cm) | Filter Housing: 500 |
| 2020PM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 30 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2020SM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 4 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2020TM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2040PM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 30 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2040SM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 4 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2040TM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2020N-30 | Black molded endcaps | 98% @ 30 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2020N-02 | Black molded endcaps | 98% @ 4 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2020N-10 | Black molded endcaps | 98% @ 10 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2040N-30 | Black molded endcaps | 98% @ 30 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2040N-02 | Black molded endcaps | 98% @ 4 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2040N-10 | Black molded endcaps | 98% @ 10 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2010-149W | Tan potted end caps | 100 Micron | 2.7" (6.9 cm) | Filter Housing: 500 |
| 2010TL-OR | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 2.7" (6.9 cm) | Filter Housing: 500 |
| 2020-149W | Tan potted end caps | 100 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2020TL-OR | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2040-149W | Tan potted end caps | 100 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2040TL-OR | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2020V2LL | Long Life Element with Black molded endcaps | 98% @ 10 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000FV and 1000 |
| 2040V2LL | Long Life Element with Black molded endcaps | 98% @ 10 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900FV and 900 |
| 2010PM-OR-BP720 | Tan potted end caps | 98% @ 30 Micron | 2.7" (6.9 cm) | Filter Housing: 500 |
| 2010TM-OR-BP720 | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 2.7" (6.9 cm) | Filter Housing: 500 |
| 2020PM-OR-BP240 | Tan potted end caps | 98% @ 30 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2020SM-OR-BP240 | Tan potted end caps | 98% @ 4 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2020TM-OR-BP240 | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000 |
| 2040PM-OR-BP480 | Tan potted end caps | 98% @ 30 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2040TM-OR-BP480 | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900 |
| 2020V10 | Black molded endcaps | 98% @ 10 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000FV and 1000 |
| 2020V10-BP240 | Black molded endcaps | 98% @ 10 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000FV and 1000 |
| 2020V2 | Black molded endcaps | 98% @ 4 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000FV and 1000 |
| 2020V30 | Black molded endcaps | 98% @ 30 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000FV and 1000 |
| 2020V30-BP240 | Black molded endcaps | 98% @ 30 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000FV and 1000 |
| 2040V10 | Black molded endcaps | 98% @ 10 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900FV and 900 |
| 2040V10-BP480 | Black molded endcaps | 98% @ 10 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900FV and 900 |
| 2040V2 | Black molded endcaps | 98% @ 4 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900FV and 900 |
| 2040V30 | Black molded endcaps | 98% @ 30 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900FV and 900 |
| 2040V30-BP480 | Black molded endcaps | 98% @ 30 Micron | 4.6" (11.7 cm) | Filter Housing: 900FV and 900 |
| 2020V2-BP240 | Black molded endcaps | 98% @ 4 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Filter Housing: 1000FV and 1000 |
| 2000PM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 30 Micron | 2.84" (7.2 cm) | Housing: 200FG |
| 2000SM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 4 Micron | 2.84" (7.2 cm) | Housing: 200FG |
| 2000TM-OR | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 2.84" (7.2 cm) | Housing: 200FG |
| 2020PMF | Tan potted end caps | 98% @ 30 Micron | 9.6" (24.4 cm) | Obsolete |
| 48029-10 | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 6.7" (17.0 cm) | Housing : 777 |
| 48029-30 | Tan potted end caps | 98% @ 10 Micron | 6.7" (17.0 cm) | Housing : 777 |