Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los recipientes roscados de repuesto de la serie de filtros Maxiflow hacen uso de un medio de filtro de alta calidad adecuado para la carga de fatiga debido a la fluctuación de flujo frecuente y proporcionan una vida útil del elemento ampliada.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| BROCHURE]-Maxiflow Series |
| Productos | Serie de alojamiento del filtro | Elemento de filtro |
|---|---|---|
| MX1518410X4 | MXA1 | 10C Cellulose |
| MXR8550 | MXA1 | 10Q Microglass |
| MX1591410X4 | MXA2 / MXA3 | 10C Cellulose |
| MXR9550 | MXA2 / MXA3 | 10Q Microglass |
| MXR9560 | MXA2 / MXA3 | 03Q Microglass |
| 4241.P | MXA1 | 10C Cellulose |
| MX.1591.4.125 | MXA2 / MXA3 | W125 Wiremesh |