Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Junta de vástago para aplicaciones de muelle de gas, adecuada en sistemas hidráulicos y neumáticos.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Mixing the right ingredients: Material Development at Parker-Prädifa |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Juntas Hidráulicas--PTD3350 |
| Juntas Neumáticas--PTD3351 |
| Productos | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura del elemento (mm) | Ancho de la ranura | Temperatura mínima de servicio (C) | Temperatura máxima de servicio (C) | Material de la junta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS0306P5008 | 3 | 6.5 | 3 | 3.5 | -35 | 100 | P5008 |
| GS0408P5008 | 4 | 8 | 3 | 3.5 | -35 | 100 | P5008 |
| GS0408P5009 | 4 | 8 | 3 | 3.5 | -45 | 95 | P5009 |
| GS0408P6000 | 4 | 8 | 3 | 3.5 | -35 | 110 | P6000 |
| GS0509P5008 | 5 | 9 | 2.6 | 3 | -35 | 100 | P5008 |
| GS0610P5008 | 6 | 10 | 3 | 3.5 | -35 | 100 | P5008 |
| GS0610P5009 | 6 | 10 | 3 | 3.5 | -45 | 95 | P5009 |
| GS0610P6000 | 6 | 10 | 3 | 3.5 | -35 | 110 | P6000 |
| GS0814P5008 | 8 | 14 | 4 | 4.5 | -35 | 100 | P5008 |
| GS0814P5009 | 8 | 14 | 4 | 4.5 | -45 | 95 | P5009 |
| GS0814P6000 | 8 | 14 | 4 | 4.5 | -35 | 110 | P6000 |
| GS0816P6000 | 8 | 16 | 4.5 | 5 | -35 | 110 | P6000 |
| GS1016P5008 | 10 | 16 | 4 | 4.5 | -35 | 100 | P5008 |
| GS1016P5009 | 10 | 16 | 4 | 4.5 | -45 | 95 | P5009 |
| GS1016P6000 | 10 | 16 | 4 | 4.5 | -35 | 110 | P6000 |
| GS1422P5008 | 14 | 22 | 5.5 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| GS1422P5009 | 14 | 22 | 5.5 | 6 | -45 | 95 | P5009 |
| GS1422P6000 | 14 | 22 | 5.5 | 6 | -35 | 110 | P6000 |
| GS2028P5008 | 20 | 28 | 5.5 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| GS2028P5009 | 20 | 28 | 5.5 | 6 | -45 | 95 | P5009 |
| GS2028P6000 | 20 | 28 | 5.5 | 6 | -35 | 110 | P6000 |
| GS1220P5008 | 12 | 20 | 5.5 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| GS1622P5008 | 16 | 22 | 5 | 5.5 | -35 | 100 | P5008 |