Junta de vástago Prädifa serie HL, Ultrathan® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior (mm)

Diámetro exterior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (C)

Temperatura máxima de servicio (C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Junta de vástago Prädifa serie HL, Ultrathan® Junta de vástago Prädifa serie HL, Ultrathan®

Junta de vástago Prädifa serie HL, Ultrathan®

Junta de vástago para cilindros hidráulicos, simple efecto. Optimización de la fricción por el diseño en forma de U con labios dinámicos de sellado en cascada.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de aplicación térmica: Alta temperatura (< 205 C) °C, Temperatura moderada estándar (< -35 C to 100 C) °C, Baja temperatura (< -35 C) °C
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: TPU (poliuretano)
  • Presión de trabajo máxima: 250 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -45 a -35 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 85 a 110 °C
  • Velocidad de corte máxima: 1 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Rango de presión: Media presión (< 250 bar) bar

Descripción completa del producto

La junta de vástago Ultrathan® HL es una solución de sellado optimizada para la fricción para aplicaciones hidráulicas móviles y estáticas que incluye un nuevo tipo de principio funcional: la junta de vástago de accionamiento simple con ajuste en el diámetro exterior dispone de labios de sellado dinámico en cascada activados mediante presión. Este diseño reduce claramente la fricción estática y dinámica en cilindros hidráulicos y aumenta la eficacia de los sistemas hidráulicos.

• Mínima rotura y fricción dinámica y la no tendencia al pegue-despegue garantiza un movimiento uniforme incluso a bajas velocidades.
• Sin efecto stick-slip (deslizamiento con tirones) en caso de bajas velocidades de deslizamiento.
• Una fricción de rotura y dinámica reducida, incluso después de una parada prolongada en condiciones de alta presión.
• Fricción dinámica baja constante durante toda la vida útil de la pieza.
• No sensible a los picos de presión.
• Lubricación mejorada debido a un depósito de presión media en la zona de contacto dinámica.
• Alta resistencia a la extrusión.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Dimensiones conforme a la norma ISO 5597.
• Longitud reducida del conjunto axial.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.
• Valores bajos de deformación permanente por compresión.
• Es posible conseguir tamaños adicionales mediante mecanización en cortos plazos de tiempo.

Rango de aplicación:
Principalmente para aplicaciones con requisitos superiores relacionados con la fricción y el comportamiento de deslizamiento en sistemas hidráulicos móviles y estáticos. Las dimensiones cumplen principalmente con los requisitos de la norma ISO 5597 de alojamientos y diámetros respectivamente.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (C) Temperatura máxima de servicio (C) Material de la junta
HL2028P6030 20 28 4.5 5 -35 110 P6030
HL2230P6030 22 30 4.5 5 -35 110 P6030
HL2533P5008 25 33 4.5 5 -35 100 P5008
HL2533P6030 25 33 4.5 5 -35 110 P6030
HL3040P6030 30 40 5.7 6.3 -35 110 P6030
HL3242P6030 32 42 5.7 6.3 -35 110 P6030
HL3545P6030 35 45 5.7 6.3 -35 110 P6030
HL4050P6030 40 50 5.7 6.3 -35 110 P6030
HL4555P6030 45 55 5.7 6.3 -35 110 P6030
HL5060P6030 50 60 5.7 6.3 -35 110 P6030
HL5666P6030 56 66 6.5 7.5 -35 110 P6030
HL6575P6030 65 75 7 8 -35 110 P6030
HL3747P6030 37 47 5.7 6.3 -35 110 P6030

687848
687424