Junta de vástago/rascador Prädifa serie EW | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior (mm)

Diámetro exterior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (C)

Temperatura máxima de servicio (C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Junta de vástago/rascador Prädifa serie EW Junta de vástago/rascador Prädifa serie EW

Junta de vástago/rascador Prädifa serie EW

Junta de vástago y rascador para cilindros neumáticos. Diseño en U. Combina las funciones de sellado, rascado y sujeción en el sitio. Diseño robusto para aplicaciones sometidas a altas temperaturas y con riesgo de contaminación.

Especificaciones técnicas

  • Medio: Neumática
  • Opciones de material de polímero: FKM (fluorocarbono)
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C
  • Velocidad de corte máxima: 1 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Alta temperatura (< 205 C) °C
  • Rango de presión: Presión neumática (< 16 bar) bar

Descripción completa del producto

La junta/el rascador de autorretención EW combina las propiedades de la probada junta de alta temperatura E9 con un rascador metálico para entornos especialmente propensos a la suciedad y a las malas condiciones.
Por lo tanto, la junta/el rascador EW proporciona una función de raspado además de la función de sellado. Se utiliza para raspar fuertemente las partículas adheridas a la varilla del cilindro y, de este modo, proteger la junta frente al desgaste excesivo. La combinación del rascador metálico y del compuesto de sellado resistente al desgaste permite prolongar considerablemente la vida útil del producto.

• Debido a la geometría optimizada para la aplicación y a los compuestos, es adecuado para su uso en aire, tanto con aceite como sin aceite (tras la lubricación inicial en el montaje).
• Elemento de doble función: junta y rascador.
• Buena resistencia al desgaste.
• Perfil de sellado robusto para soportar las condiciones operativas más exigentes.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Alojamiento idéntico para E7, E8, E9, EU, EN, EW, ET.
• Ensamblaje fácil de acoplar con ayudas de montaje.

Rango de aplicación:
La junta/el rascador EW resulta ideal para su uso en entornos especialmente propensos a la suciedad y a las altas temperaturas, como los cilindros del triturador de cortezas, que se utilizan en la producción de aluminio.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (C) Temperatura máxima de servicio (C) Material de la junta
EW162602001 16 26 13.5 13 -10 150 V3841
EW203002001 20 30 13.5 13 -10 150 V3841
EW253502001 25 35 13.9 14 -10 150 V3841
EW506002001 50 60 14.6 15 -10 150 V3841
EW203002002 20.0 30.0 13.5 13.0 -10 150 FKM
EW253502002 25.0 35.0 13.9 14.0 -10 150 FKM
EW324202002 32.0 42.0 14.2 14.0 -10 150 FKM
EW405002002 40.0 50.0 14.6 15.0 -10 150 FKM
EW162602002 16 26 13.5 13 -10 150 FKM

687848
687424