Válvulas de seguridad

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Tecnología

Tipo de montaje

Aplicación

Caudal

Presión de trabajo máxima

Medio

Tipo de accionamiento

Función

Tipo de válvula

Temperatura mínima de funcionamiento

Temperatura máxima de funcionamiento

División

Marca

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvulas de seguridad


Válvulas de seguridad

Las válvulas de purga de la serie PG de Parker pueden utilizarse como válvulas de purga o de drenaje. La válvula compacta requiere tan solo un giro de 90 grados con una llave desde la posición de apriete con los dedos para garantizar un sellado hermético en el primer ajuste. Un apriete adicional con una llave garantizará un sellado hermético hasta la presión especificada.


Viendo 10 de 80

Viendo 10 de 156

Viendo 10 de 44

Viendo 10 de 23

Viendo 10 de 6

Viendo 10 de 197

Viendo 10 de 6

Viendo 10 de 3

Viendo 10 de 87

Viendo 10 de 1

687848
687848