Series 1 and 2 – Miniature Inert PTFE Isolation Valves | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de configuración de la válvula

Tensión (VCC)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Series 1 and 2 – Miniature Inert PTFE Isolation Valves

Series 1 and 2 – Miniature Inert PTFE Isolation Valves

Parker's series 1 and 2 families of Miniature PTFE Isolation valves provide an inert wetted path ideal for biocompatibility and aggressive liquids.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: Up to 600 sccm
  • Índice de caudal máximo: 600 sccm
  • Vacío para rango de presión: Vac to 20 psi (1.38BAR)
  • Presión de trabajo máxima: 20 psi, 1.4 bar
  • Materiales del diafragma: PTFE, Borosilicate Glass(Series 1 only)
  • Tamaño del orificio: 0.060 inch, 1.52 mm
  • Configuración de la válvula: 2/3 Way Normally Closed
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °F, 66 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 40 °F, 4 °C
  • Función: 2-Way, 3-Way, Normally Closed (NC)
  • Tipo de válvula: Diaphragm Isolation Valve
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Ciclos por vida útil: 10 Million
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 2.5, 4.2 Watts
  • Voltaje de entrada: 12, 24 VDC
  • Conexión eléctrica: 12" Wire Leads
  • Material del cuerpo: PTFE, Borosilicate Glass (Series 1 only)
  • Material de la junta: PTFE
  • Longitud: 1.0 inch, 25.4 mm
  • Anchura: 1.0 inch, 25.4 mm
  • Altura: 2.1 inch, 53.34 mm
  • Peso: 2.7 oz, 76.5 g
  • Tiempo de respuesta: < 20 ms (2-Way), < 12 ms (3-Way)
  • Tasa de fuga: Bubble Tight
  • Tipo de montaje: Mounting Screw
  • Tipo de conexión: Threaded Port Connections
  • Tamaño de la conexión: 1/4"- 28 UNF 2B
  • Para tipo de fluido: Liquids
  • Aplicación de la industria: Solvent management for Liquid Chromatography, Highly aggressive media dispensing and control
  • Configuración: N/A

Descripción completa del producto

The Parker 2-Way & 3-Way inert Series 1 & 2 valves have been designed for systems where chemical compatibility is most important. The wetted path is isolated from the solenoid and only PTFE and borosilicate glass are in contact with the media passing through the valve. Low internal volume and fast response time ensure repeatable and accurate volumes. These valves will actuate without any pressure or vacuum applied.

Markets:
• Analytical Chemistry
• Clinical Diagnostics

Features/Benefits:
• Provides unsurpassed chemical compatibility for a wide range of media with PTFE and borosilicate glass as the only wetted parts
• 100% continuous duty rating in ambient temperatures up to 66°C
• Low power for reduced heat generation and power consumption
• Fast response times for accurate repeatable results
• Direct acting: does not require pressure or vacuum to operate
• 100% tested leak rate provides assurance of a quality seal
• Provides reliable operation for the life of your instrument
• RoHS compliant

Applications:
• Reagent Control
• Solvent Management
• Aggressive Liquid Control

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de configuración de la válvula Tensión (VCC)
001-0017-900 3 Way 12
001-0028-900 3 Way 24
002-0010-900 2-Way Normally Closed 24
002-0017-900 2-Way Normally Closed 12

687848
687821