Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve

Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: Up to 14.0 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 14 SLPM
  • Presión de trabajo máxima: 20 psi, 1.37 bar
  • Tamaño del orificio: 0.045 inch, 1.14 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: 2-Way, Normally Closed (NC), Latching
  • Ciclos por vida útil: 10 Million Cycles
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 0.52, 0.82 Watt
  • Voltaje de entrada: 3, 5, 12, 24 VDC
  • Conexión eléctrica: PC Pins, 4 mm centers
  • Material del cuerpo: PBT (Polybutylene terephthalate)
  • Material de la junta: FKM
  • Longitud: 0.92 inch, 23.4 mm
  • Anchura: 0.31 inch, 7.9 mm
  • Altura: 0.48 inch, 12.2 mm
  • Peso: 0.16 oz, 4.6 g
  • Tiempo de respuesta: < 20 ms
  • Tasa de fuga: < 0.0116 sccm
  • Conexión del puerto: Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • Tipo de montaje: Manifold Mount (Gasket Required)
  • Tipo de conexión: Retention Pin or Mounting screw
  • Tamaño de la conexión: 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Aplicación de la industria: Air and Oxygen Delivery
  • Configuración: N/A

Descripción completa del producto

The Parker LX-Valve is a miniature latching pneumatic solenoid valve measuring 8 mm in width. The compact size, light weight, and power saving latching features are the ideal solution for portable/battery powered applications. The body construction of the Parker LX-Valve is suited for manifold or barbed-tube pneumatic connections and is available in a 2-way configuration.

Markets
• Portable Medical Equipment
• Environmental Monitoring

Features/Benefits
• Internal latching mechanism enables continuous, power free, operation, with minimal/monetary actuation power to change states
• High flow output capability, (11 slpm minimum @ 15 psid)
• Direct PC mounting and 11.2 mm valve mounting centers enables compact and lightweight system design
• Reduces portable device size, weight and cost
• Reduces power consumption and heat generation. Demand for low power, e.g.

Typical Applications
• Air & Oxygen Delivery

Documentos relacionados

×
Productos

687848
687821