Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tensión operativa máxima

Conexión eléctrica

Tipo/Configuración

Requisito de presión de la aplicación

Elastómero

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve

Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve

MX 10 mm miniature valve is designed to deliver high flow at low pressure for portable medical devices with limited space and power.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: Up to 48 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 48 SLPM
  • Presión de trabajo máxima: 30 psi, 2.0 bar
  • Tamaño del orificio: 0.075 inch, 1.91 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • Ciclos por vida útil: 25 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Hit and Hold, Voltage
  • Consumo de energía: 0.25, 0.75 W
  • Voltaje de entrada: 5, 12, 24 VDC
  • Conexión eléctrica: 2 Pin-Up, 2 Pin-PCB
  • Material del cuerpo: PPE/PA (Polyphenylene Ether/Polyamide)
  • Material de la junta: Silicone, FKM
  • Longitud: 1.50 inch, 38.1 mm
  • Anchura: 0.40 inch, 10.1 mm
  • Altura: 0.62 inch, 15.7 mm
  • Peso: 0.3 oz, 8.5 g
  • Tiempo de respuesta: < 20 ms max cycling
  • Tasa de fuga: < 0.2 sccm
  • Tipo de montaje: Manifold Mount (Gasket Required)
  • Tipo de conexión: Barbs for 3/32 in (2 mm) I. D. Tubing; Mounting screw (manifold mount)
  • Tamaño de la conexión: 2-56 x 1/2" Pan Head, Philips Screw
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Aplicación de la industria: Medical device applications such as Portable and Transportable Oxygen Concentrators, Deep Vein Thrombosis and Negative Pressure Wound Therapy
  • Configuración: N/A

Descripción completa del producto

The Parker MX is a miniature solenoid valve that delivers high flow at low pressure in a compact 10 mm design. This valve features hit and hold control, which enables very little power consumption, helping medical device manufacturers increase battery life and reduce system weight without sacrificing performance.  The universal design supports manifold and barbed-tube mounting and is available in 2-way and 3-way configurations.  The Parker MX valve is the ideal solution for portable medical devices with limited space and available power.

Markets:
• Respiratory
• Patient Therapy

Features/Benefits:
• Small, 10mm size enables compact integration and reduces device size
• Highest flow to power consumption ratio increases device battery life
• Lightweight 0.3 oz (9 g) design helps reduce portable device weight
• Universal barbed-tube or manifold mount eases valve integration
• CE and RoHS compliant

Typical Applications:
• Oxygen Concentrators
• Sieve bed switching/equalization
• Oxygen delivery
• Deep Vein Thrombosis
• Cuff Inflation/Deflation Control
• Negative Pressure Wound Therapy
• High Volume Vacuum/Pressure Control

Documentos relacionados

×
Productos Tensión operativa máxima Conexión eléctrica Tipo/Configuración Requisito de presión de la aplicación Elastómero
961-711112-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-711212-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-711312-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-711412-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-711512-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-712112-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-712212-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-712312-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-712412-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-712512-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-721112-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-721212-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-721312-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-721412-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-721512-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-722112-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-722212-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-722312-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-722412-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-722512-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-731112-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-731212-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-731312-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-731412-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-731512-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-732112-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-732212-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-732312-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-732412-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-732512-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-711131-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-711231-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-711331-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-711431-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-721131-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-721231-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-721331-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-721431-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-722131-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-722231-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-722331-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-722431-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-731131-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-731231-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-731331-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-731431-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-732131-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-732231-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-732331-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-732431-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-712131-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-712231-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-712331-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-712431-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM

687848
687821