Single-Acting Rod Wiper Seal for Hydraulics (YD) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro del vástago

Diámetro de la ranura

Profundidad del casquillo

Ancho de la ranura

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Single-Acting Rod Wiper Seal for Hydraulics (YD)

Single-Acting Rod Wiper Seal for Hydraulics (YD)

Single-acting snap-in rod wiper seals for medium to heavy-duty hydraulic applications.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro del tope: 0.410 to 30.659 inch
  • Anchura máxima: 0.215 to 0.820 inch (max wiper axial width)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -65 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 275 °F
  • Material de la junta: P4300A90
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil (petroleum based)
  • Color: Tan
  • Durómetro: 75 to 90 Shore A
  • Tipo de aplicación térmica: Expanded Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • Opciones de material de polímero: Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®)
  • Medio: Hydraulic
  • Unidad de medida: Length: inch
  • Velocidad de corte máxima: 100 ft/min, 0.5 m/sec

Descripción completa del producto

AVAILABILITY:  A sampling of Parker’s part numbers are shown in the configurator above for select materials and sizes.   If the material and dimensions required are not shown, assistance with part number configuration may be found in the literature documents in the Product Support tab.  To check current tooling, review the Part Number Look-up document.  Contact Parker for requirements outside typical ranges.

Parker’s YD Profile wiper seals are the premier design among high performance, snap-in excluders for medium to heavy-duty hydraulics.  Designed for optimum stability and ultimate performance, the YD profile incorporates an aggressive, knife-trimmed wiping lip that maintains contact with the housing at all times to ensure maximum exclusion along the rod.  A true zero-radius lip provides the most effective wiping action available.  The YD Profile’s secondary outside diameter lip seals against the shoulder of the gland, preventing water and other contaminants from entering the static side of the wiper.  

Standard Materials:
• P4300A90 Resilon® polyurethane; Temp -65 / +275F; Surface speed

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro del vástago Diámetro de la ranura Profundidad del casquillo Ancho de la ranura
4300YD00250 0.250 0.497 0.124 0.124
4300YD00312 0.312 0.560 0.124 0.124
4300YD00375 0.375 0.622 0.124 0.124
4300YD00437 0.437 0.685 0.124 0.124
4300YD00500 0.500 0.747 0.124 0.124
4300YD00625 0.625 0.872 0.124 0.124
4300YD00750 0.750 1.122 0.186 0.187
4300YD00875 0.875 1.247 0.186 0.187
4300YD01000 1.000 1.372 0.186 0.187
4300YD01125 1.125 1.497 0.186 0.187
4300YD01187 1.188 1.560 0.186 0.187
4300YD01250 1.250 1.622 0.186 0.187
4300YD01375 1.375 1.747 0.186 0.187
4300YD01500 1.500 1.872 0.186 0.187
4300YD01625 1.625 1.997 0.186 0.187
4300YD01750 1.750 2.122 0.186 0.187
4300YD01875 1.875 2.247 0.186 0.187
4300YD02000 2.000 2.497 0.249 0.249
4300YD02125 2.125 2.622 0.249 0.249
4300YD02250 2.250 2.747 0.249 0.249
4300YD02375 2.375 2.872 0.249 0.249
4300YD02500 2.500 2.997 0.249 0.249
4300YD02625 2.625 3.122 0.249 0.249
4300YD02750 2.750 3.247 0.249 0.249
4300YD03000 3.000 3.497 0.249 0.249
4300YD03250 3.250 3.747 0.249 0.249
4300YD03500 3.500 3.997 0.249 0.249
4300YD03750 3.750 4.247 0.249 0.249
4300YD04000 4.000 4.497 0.249 0.249
4300YD04250 4.250 4.747 0.249 0.249
4300YD04500 4.500 5.247 0.374 0.374
4300YD04625 4.625 5.372 0.374 0.374
4300YD04750 4.750 5.497 0.374 0.374
4300YD05000 5.000 5.747 0.374 0.374
4300YD05500 5.500 6.247 0.374 0.374
4300YD06000 6.000 6.747 0.374 0.374
4300YD06125 6.125 6.872 0.374 0.374
4300YD06500 6.500 7.247 0.374 0.374
4300YD06750 6.750 7.497 0.374 0.374
4300YD07000 7.000 7.747 0.374 0.374
4300YD07500 7.500 8.247 0.374 0.374
4300YD08000 8.000 8.747 0.374 0.374
4300YD08500 8.500 9.247 0.374 0.374
4300YD09000 9.000 9.747 0.374 0.374
4300YD10000 10.000 10.997 0.499 0.499
4300YD10625 10.750 11.747 0.499 0.499
4300YD11000 11.000 11.997 0.499 0.499
4300YD12000 12.000 12.997 0.499 0.499
4300YD12500 12.500 13.497 0.499 0.499
4300YD14000 14.000 14.997 0.499 0.499
4300YD14750 14.750 15.747 0.499 0.499
4300YD15000 15.000 15.997 0.499 0.499
4300YD16000 16.000 16.997 0.499 0.499
4300YD20000 20.000 20.997 0.499 0.499
4300YD30000 30.000 30.997 0.499 0.499
4182840804000-YD 4 4.497 0.249 0.249
4301YD00500 0.5 0.747 0.124 0.124
4301YD00625 0.625 0.872 0.124 0.124
4301YD00750 0.75 1.122 0.187 0.187
4301YD01375 1.375 1.747 0.187 0.187
4301YD02000 2 2.497 0.249 0.249
4301YD02500 2.5 2.997 0.249 0.249
4301YD03000 3 3.497 0.249 0.249
4301YD03500 3.5 3.997 0.249 0.249
4301YD04000 4 4.497 0.249 0.249
4301YD05000 5 5.747 0.374 0.374

687848
687567