THERM-A-GAP GEL 75 Thermally Conductive Gel | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de paquete

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
THERM-A-GAP GEL 75 Thermally Conductive Gel

THERM-A-GAP GEL 75 Thermally Conductive Gel

Parker Chomerics THERM-A-GAP™ GEL 75 fully cured dispensable gel has 7.5 W/m-K Thermal Conductivity as a one component fully cured system.

Especificaciones técnicas

  • Cumplimiento con especificaciones: UL 94 V-0, RoHS
  • Color: Light Gray
  • Caudal: 30 g/min
  • Gravedad específica: 3.4
  • Conductividad térmica: 7.5 W/m-K
  • Capacidad de calefacción: 1 J/g-K
  • Coeficiente de expansión térmica: 150 ppm/K
  • Temperatura de funcionamiento: -67 to 392 °F, -55 to 200 °C
  • Resistencia dieléctrica: 220 VAC/mil
  • Resistividad volumétrica: 10^14 ohm-cm
  • Constante dieléctrica: 7.4 @ 1 MHZ
  • Factor de disipación: 0.003 @ 1 MHZ
  • Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0
  • Pérdida de masa total de desgasificación: 0.18 % TML (0.05% CVCM)
  • Vida útil en depósito: 18 Months
  • Minimum Bondline Thickness: 0.008 inch, 0.20 mm
  • Opciones de material de polímero: Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)

Descripción completa del producto

Parker Chomerics THERM-A-GAP GEL 75 is a high performance, one component, dispensable thermal interface material with 7.5 W/m-K thermal conductivity developed to conduct heat from electronics to a heat sink or enclosure.

The material’s heavy paste-like consistency enables controlled dispensing, applied in variable thicknesses to suit application needs. THERM-A-GAP GEL 75 requires low compressive force to deform under assembly pressure subjecting components, solder joints and leads to minimal stresses.

It is formulated to accommodate today’s high performance electronics and is ideal for automated dispensing machines, rework and field repair situations.

Features and Benefits:

• Thermal conductivity: 7.5 W/m-K
• Easily dispensed
• No secondary curing required
• Low thermal impedance
• Low compression force
• Reworkable

Typical Applications:

• Thermal heat dissipation for telecom base stations
• Power supplies and semiconductors
• Memory and power modules
• Microprocessors
•Central processing units (CPUs)

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de paquete
65-00-GEL75-0010 10cc Manual Dispense Syringe
65-02-GEL75-0030 30cc Luer Lock Syringe
65-02-GEL75-0180 180cc EFD Plastic Cartridge
65-00-GEL75-0300 300cc Aluminum Cartridge
65-1P-GEL75-2500 2500cc Pail (1 US Gal.)
65-5P-GEL75-7350 7350cc Pail (5 US Gal.)

687848
179336