Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo EBS | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo EBS

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo EBS

Las válvulas de expansión termostática tipo EBS de Sporlan están diseñadas para unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure Part for Model Number
  • Aplicación: Commercial Refrigeration, Air Conditioning, Low Temp Refrigeration
  • Tipo de productos: EBS- Valve
  • Tipo de refrigerante: R-12, R-134A, R-407A/R-407C/R-407F, R-507, R-404A, R-22
  • Carga termostática: C, CP60, Z, ZP, CP100, GA, CP115, ZP40
  • Capacidad nominal: 1-1/2 to 20 ton
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1/2 to 7/8 inch ODF
  • Tamaño de la conexión de salida: 7/8 to 1-3/8 inch (ODF)
  • Presión de trabajo máxima: 31 bar, 450 psi
  • Tipo de conexión del ecualizador: Externally Equalized
  • Longitud del tubo capilar: 0.76 to 3.05 m, 30 inch to 10 ft
  • Tipo de tamiz: 12 Mesh Permanent
  • Tipo de elemento de filtro: 83
  • Tipo de accionamiento: n/a
  • Material del cuerpo: Brass
  • Configuración: Straight Through
  • Tamaño de la conexión: n/a
  • Tipo de conexión: ODF Solder
  • Caudal: n/a
  • Función: Superheat Control
  • Temperatura máxima de funcionamiento: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: n/a
  • Material de la junta: Metal to Metal

Descripción completa del producto

The Parker Sporlan Type EBS balance ported thermostatic expansion valves have a brass bar stock body with extended ODF  connections, adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts.  Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance. The balance port design provides perfect pin and port alignment and prevents pressure drop across the valve from influencing valve operation. Depending on its capacity, makes it suitable for bi-directional operation.                                                                                                       

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features and Benefits:
• Balance port design provides perfect pin and port alignment and prevents pressure drop across the valve from      influencing valve operation
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with external equalizer
• Design working pressure of 450 psi (31 bar)

Applications:
• Systems with widely varying operating conditions
• Capacity ranges from 8 to 20 tons R-22
• Supermarket rack systems
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers       
• Transportation – Units on Truck/Trailer, Bus and Vans

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×

687848
840599