Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo RC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo RC

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo RC

Las válvulas de expansión termostática tipo RC de Sporlan están diseñadas para su uso en unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure for Model Number
  • Aplicación: Air Conditioning, Outdoor Chiller
  • Tipo de productos: RC- Valve
  • Tipo de refrigerante: R-22, R-410A
  • Carga termostática: CP100, GA, CP180, ZP180,, N
  • Temperatura del evaporador: 40 °F (nom), 5 °C (nom)
  • Temperatura del líquido: 100 °F (nom), 37.8 °C (nom)
  • Caída de presión: 60 psi (nom), 100 psi (nom), 6 bar (nom), 11 bar (nom)
  • Capacidad nominal: 1 to 6 ton
  • Tamaño de la conexión de entrada: Chatleff, 3/8 to 1/2 inch ODF, 3/8 to 1/2 inch SAE
  • Tamaño de la conexión de salida: Chatleff, 3/8 to 5/8 inch (ODF), 1/2 inch (SAE)
  • Presión de trabajo máxima: 31 bar, 48.3 bar, 450 psi, 700 psi
  • Tipo de conexión del ecualizador: 1/4 inch (ODF), 1/4 inch (SAE) Flare, 1/8 x 24 inch with 1/4" SAE Flare, Externally Equalized
  • Longitud del tubo capilar: 0.762 m, 1.524 m, 30 inch, 60 inch
  • Tipo de tamiz: 100 Mesh Removable
  • Tipo de elemento de filtro: 43, 45
  • Incluye: No Adapter Kit
  • Opción de la válvula: Internal Check Valve

Descripción completa del producto

Sporlan Type RC valve is a small brass body, externally adjustable valve with balanced port construction. The RC valves are available for replacement of types CBI and CBBI valves. These valves contain internal check valves to allow reverse flow on heat pump applications. This eliminates the need for an external check valve piped around the TEV for reverse flow. The RC valve can be used on heat pump and air conditioning (cooling only) applications. This allows you to reduce inventory by using the same valve to replace the I, BI, and BBI valves. The RC valves can even be used to replace the RI valve (non-RPB versions only).

Markets:
• Air Conditioning
• Heat Pump Applications

Features and Benefits:
• Optional Inlet strainer
• Can be applied in bi-directional applications
• Can operate over widely varying operating conditions
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• ODF Solder, SAE Flare, and Chatleff Connections available

Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial
• Capacity Ranges from 1 to 6 tons R-22

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×

687848
840599