Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Threshold Sensors detects the pressure drop when a cylinder reaches the end of its stroke. They produce a pneumatic or electric output signal when the pressure drop in the exhaust chamber of the cylinder goes below their back pressure threshold.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Brass, Composite and Thermoplastic Fittings and Valves - CAT. 3501E |
| FSC Division Overview Quick Reference Guide - 3500FSC-QRG |
| Productos | Estilo | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (mm) | Línea del piloto (mm) | Estilo de la conexión 1 |
|---|---|---|---|---|
| PSBJ708-2G | Male Thread | 1/8 | M5 | BSPP |
| PSBJ708-4G | Male Thread | 1/4 | M5 | BSPP |
| PSBJ731-2G | Male/Female Thread | 1/8 | 4 | BSPP |
| PSBJ731-4G | Male/Female Thread | 1/4 | 4 | BSPP |
| PSBJ731-6G | Male/Female Thread | 3/8 | 4 | BSPP |
| PSBJ731-M5 | Male/Female Thread | M5x0.8 | 4 | BSPP |
| PSPE731-2G | Pneumatic/Electric | 1/8 | Electric | BSPP |
| PSPE731-4G | Pneumatic/Electric | 1/4 | Electric | BSPP |
| PSPE731-6G | Pneumatic/Electric | 3/8 | Electric | BSPP |
| PSPE731-M5 | Pneumatic/Electric | M5x0.8 | Electric | BSPP |