Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's WPT profile tight-tolerance piston wear rings are the premier bearings for light- to heavy-duty hydraulic applications.
| Training |
|---|
| Basic Sealing Technology - Wear Rings |
| Basic Sealing Technology-Linear Sealing |
| Sealing Technology Glossary of Basic Terminology |
| Contact & Support Information |
|---|
| Design Action Request--DAR |
| Frequently Asked Questions |
| Productos | Diámetro interno | Diámetro de la ranura | Diámetro del pistón | Sección transversal radial |
|---|---|---|---|---|
| 4733WPT062-01000-XXXX | 1.000 | 0.875 | 0.983 | 0.062 |
| 4733WPT062-01125-XXXX | 1.125 | 1.000 | 1.108 | 0.062 |
| 4733WPT062-01250-XXXX | 1.250 | 1.125 | 1.233 | 0.062 |
| 4733WPT062-01375-XXXX | 1.375 | 1.250 | 1.358 | 0.062 |
| 4733WPT062-01500-XXXX | 1.500 | 1.375 | 1.483 | 0.062 |
| 4733WPT062-01625-XXXX | 1.625 | 1.500 | 1.608 | 0.062 |
| 4733WPT062-01750-XXXX | 1.750 | 1.625 | 1.733 | 0.062 |
| 4733WPT062-01875-XXXX | 1.875 | 1.750 | 1.858 | 0.062 |
| 4733WPT062-02375-XXXX | 2.375 | 2.250 | 2.358 | 0.062 |
| 4733WPT062-02625-XXXX | 2.625 | 2.500 | 2.608 | 0.062 |
| 4733WPT125-01000-XXXX | 1.000 | 0.749 | 0.983 | 0.125 |
| 4733WPT125-01125-XXXX | 1.125 | 0.874 | 1.108 | 0.125 |
| 4733WPT125-01250-XXXX | 1.250 | 0.999 | 1.233 | 0.125 |
| 4733WPT125-01375-XXXX | 1.375 | 1.124 | 1.358 | 0.125 |
| 4733WPT125-01500-XXXX | 1.500 | 1.249 | 1.483 | 0.125 |
| 4733WPT125-01625-XXXX | 1.625 | 1.374 | 1.608 | 0.125 |
| 4733WPT125-01750-XXXX | 1.750 | 1.499 | 1.733 | 0.125 |
| 4733WPT125-01875-XXXX | 1.875 | 1.624 | 1.858 | 0.125 |
| 4733WPT125-02000-XXXX | 2.000 | 1.749 | 1.983 | 0.125 |
| 4733WPT125-02125-XXXX | 2.125 | 1.874 | 2.108 | 0.125 |
| 4733WPT125-02250-XXXX | 2.250 | 1.999 | 2.233 | 0.125 |
| 4733WPT125-02375-XXXX | 2.375 | 2.124 | 2.358 | 0.125 |
| 4733WPT125-02500-XXXX | 2.500 | 2.249 | 2.483 | 0.125 |
| 4733WPT125-02625-XXXX | 2.625 | 2.374 | 2.608 | 0.125 |
| 4733WPT125-02750-XXXX | 2.750 | 2.499 | 2.733 | 0.125 |
| 4733WPT125-02875-XXXX | 2.875 | 2.624 | 2.858 | 0.125 |
| 4733WPT125-03000-XXXX | 3.000 | 2.749 | 2.983 | 0.125 |
| 4733WPT125-03125-XXXX | 3.125 | 2.874 | 3.108 | 0.125 |
| 4733WPT125-03250-XXXX | 3.250 | 2.999 | 3.233 | 0.125 |
| 4733WPT125-03375-XXXX | 3.375 | 3.124 | 3.358 | 0.125 |
| 4733WPT125-03500-XXXX | 3.500 | 3.249 | 3.483 | 0.125 |
| 4733WPT125-03625-XXXX | 3.625 | 3.374 | 3.608 | 0.125 |
| 4733WPT125-03750-XXXX | 3.750 | 3.499 | 3.733 | 0.125 |
| 4733WPT125-03875-XXXX | 3.875 | 3.624 | 3.858 | 0.125 |
| 4733WPT125-03937-XXXX | 3.937 | 3.687 | 3.92 | 0.125 |
| 4733WPT125-04000-XXXX | 4.000 | 3.749 | 3.983 | 0.125 |
| 4733WPT125-04125-XXXX | 4.125 | 3.874 | 4.108 | 0.125 |
| 4733WPT125-04250-XXXX | 4.250 | 3.999 | 4.233 | 0.125 |
| 4733WPT125-04375-XXXX | 4.375 | 4.124 | 4.358 | 0.125 |
| 4733WPT125-04500-XXXX | 4.500 | 4.249 | 4.483 | 0.125 |
| 4733WPT125-04625-XXXX | 4.625 | 4.374 | 4.608 | 0.125 |
| 4733WPT125-04750-XXXX | 4.750 | 4.499 | 4.733 | 0.125 |
| 4733WPT125-04875-XXXX | 4.875 | 4.624 | 4.858 | 0.125 |
| 4733WPT125-05000-XXXX | 5.000 | 4.749 | 4.982 | 0.125 |
| 4733WPT125-05125-XXXX | 5.125 | 4.874 | 5.107 | 0.125 |
| 4733WPT125-05250-XXXX | 5.250 | 4.999 | 5.232 | 0.125 |
| 4733WPT125-05375-XXXX | 5.375 | 5.124 | 5.357 | 0.125 |
| 4733WPT125-05500-XXXX | 5.500 | 5.249 | 5.482 | 0.125 |
| 4733WPT125-05625-XXXX | 5.625 | 5.374 | 5.607 | 0.125 |
| 4733WPT125-05750-XXXX | 5.750 | 5.499 | 5.732 | 0.125 |
| 4733WPT125-06000-XXXX | 6.000 | 5.749 | 5.98 | 0.125 |
| 4733WPT125-06250-XXXX | 6.250 | 5.999 | 6.23 | 0.125 |
| 4733WPT125-06500-XXXX | 6.500 | 6.249 | 6.48 | 0.125 |
| 4733WPT125-06750-XXXX | 6.750 | 6.499 | 6.73 | 0.125 |
| 4733WPT125-07000-XXXX | 7.000 | 6.749 | 6.98 | 0.125 |
| 4733WPT125-07500-XXXX | 7.500 | 7.249 | 7.48 | 0.125 |
| 4733WPT125-08000-XXXX | 8.000 | 7.749 | 7.979 | 0.125 |
| 4733WPT125-08500-XXXX | 8.500 | 8.249 | 8.479 | 0.125 |
| 4733WPT125-09000-XXXX | 9.000 | 8.749 | 8.979 | 0.125 |
| 4733WPT125-09500-XXXX | 9.500 | 9.249 | 9.479 | 0.125 |
| 4733WPT125-10000-XXXX | 10.000 | 9.749 | 9.979 | 0.125 |
| 4733WPT125-10500-XXXX | 10.500 | 10.249 | 10.479 | 0.125 |
| 4733WPT125-11000-XXXX | 11.000 | 10.749 | 10.979 | 0.125 |
| 4733WPT125-11500-XXXX | 11.500 | 11.249 | 11.479 | 0.125 |
| 4733WPT125-12000-XXXX | 12.000 | 11.749 | 11.979 | 0.125 |