UL 429A Listed Actuating Valves | México

UL 429A Listed Actuating Valves | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de válvula

Función

Tamaño del puerto

Tipo de puerto

Tipo de accionamiento

Diferencia de presiones mínima

Diferencia de presiones máxima

Material del cuerpo

Material de la junta

Temperatura máxima del fluido

Temperatura ambiente máxima

Tamaño del orificio

Coeficiente del caudal principal

Voltaje de entrada

Consumo de energía

Tipo de bobina

Grado de protección de admisión

Instalación

Kit de mantenimiento preventivo

Cumplimiento con especificaciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

UL 429A Listed Actuating Valves

UL 429A Listed Actuating Valves

UL 429A certified solenoid valves are required for use as pre-action pilot valves in various fire suppression deluge systems.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de válvula: 2 Way
  • Tipo de accionamiento: Internally Piloted
  • Configuración: Normally Closed
  • Presión de trabajo máxima: Up to 300 psi
  • Presión mínima de trabajo: 5 psi
  • Tamaño del puerto: Up to 2 inch
  • Tipo de puerto: NPT
  • Tamaño del orificio: Up to 1-9/16 inch
  • Coeficiente del caudal: Up to 36.0 Cv
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: NBR
  • Cumplimiento con especificaciones: UL Listed Actuating Valve UL 429A, UL Listed Safety Shutoff Valve UL429, CSA Listed Safety Shutoff Valve C22.2 no. 139-13, CE - Low Voltage, EMC

Descripción completa del producto

Parker Fluid Control Division offers decades of experience in critical fire-supression applications and is a preferred partner of major fire suppression OEMs and integrators. FCD's robust pre-action deluge pilot valves are 100% factory tested and 3rd party-certified by UL to standard UL 429A (certificate no. 20190411 – EX2170)

687848
821838