Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s VSO- Electronic pressure control unit is specifically designed for precision gas and microfluidic flow control.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Electronic Pressure Controllers<br>Catalog: PPF-EPC-002/US |
| VSO-EP - Miniature Pressure Controller Datasheet |
| Productos | Configuración | Tamaños del orificio efectivo | Rango de presión |
|---|---|---|---|
| 990-005001-015 | Internal Vent | .01" | 0-15 psig |
| 990-005001-050 | Internal Vent | .01" | 0-50 psig |
| 990-005001-100 | Internal Vent | .01" | 0-100 psig |
| 990-005003-005 | Internal Vent | .03" | 0-5 psig |
| 990-005003-015 | Internal Vent | .03" | 0-15 psig |
| 990-005003-050 | Internal Vent | .03" | 0-50 psig |
| 990-005003-100 | Internal Vent | .03" | 0-100 psig |
| 990-005010-100 | No Internal Vent | .01" | 0-100 psig |
| 990-005011-015 | No Internal Vent | .01" | 0-15 psig |
| 990-005011-050 | No Internal Vent | .01" | 0-50 psig |
| 990-005011-100 | No Internal Vent | .01" | 0-100 psig |
| 990-005013-030 | No Internal Vent | .03" | 0-30 psig |