Membranas y filtros potabilizadores de agua | México

Membranas y filtros potabilizadores de agua

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Marca

División

Aplicación

Tipo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Membranas y filtros potabilizadores de agua


Membranas y filtros potabilizadores de agua

La reputación mundial de liderazgo e innovación de Parker en cuanto a tecnología de filtración se ha destinado a desarrollar soluciones de filtración y separación de alta calidad para algunos de los entornos más exigentes, entre los que se incluyen las aplicaciones marítimas comerciales, marítimas de recreo, de bebidas, industriales y de procesos, de defensa, de aceite y gas, con base en tierra y de ayuda en casos de desastres. Parker ofrece una amplia gama de potabilizadoras de agua, sistemas de ósmosis inversa de grandes dimensiones, bombas, separadores de aguas oleosas, alojamientos de filtros, recipientes, elementos, cartuchos y cápsulas y equipos para prueba de integridad para necesidades de tratamiento de agua específicas.


The Parker Racor Village Marine Tec. Remineralizer Systems offer pH neutralization of Reverse Osmosis product water and are specifically engineered to operate with the Village Marine PW and SW Series Watermakers, used in Offshore Applications.

Viendo 3 de 3

Parker 8'' Reverse Osmosis Membrane Element for Sea Water and Brackish Water offers high salt rejection, high production rates, and is energy efficient. This membrane is designed to fit an industry standard 8" pressure vessel.

Viendo 3 de 3

Parker Sea Water Reverse Osmosis Membrane offers high salt rejection, high production rates, and is energy efficient. This membrane is designed for use in Parker and other brand pressure vessel housings.

Viendo 14 de 14

The Parker VMT Filter Housings for Cartridge Sediment Filters feature a fiberglass and stainless steel design, and secure closure system, providing quick and easy cartridge changes. They are ideal for use in Commercial and Industrial Applications.

Viendo 2 de 2

The Parker VMT Filter Housings (for pleated cartridge elements of 100 square feet area) feature a fiberglass design, and secure closure system, providing quick and easy cartridge changes. They are ideal for use in Commercial and Industrial Applications.

Viendo 1 de 1

Parker Village Marine Tec CMF Media Filtration Systems are designed to filter out particulate matter prior to entering into the micron filtration stage of a reverse osmosis system

Viendo 1 de 1

Parker Village Marine Tec IMF Media Filtration Systems are designed to filter out particulate matter prior to entering into the micron filtration stage of the PW Series Watermaker's reverse osmosis system

Viendo 3 de 3

Parker Village Marine Tec Pleated Water Filters offer a longer filter life, increased flow rates, and are available in a wide arrange of standard and customizable sizes and micron ranges.

Viendo 24 de 24

687848
687848