Refrigeración y aire acondicionado

Refrigeración y aire acondicionado Categorías
Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Marca

Aplicación

División

Tipo de productos

Tipo de válvula

Tipo de accionamiento

Medio

Tecnología

Presión de trabajo máxima

Función

Temperatura mínima de funcionamiento

Temperatura máxima de funcionamiento

Tipo de montaje

Caudal

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Refrigeración y aire acondicionado


Refrigeración y aire acondicionado

Parker ofrece componentes de refrigeración y aire acondicionado para HVAC residencial, HVAC comercial, refrigeración comercial, refrigeración industrial y mercados de refrigeración especializada. Con un compromiso con la excelencia, Parker combina los mejores componentes para ofrecer subsistemas, kits, colectores y ensamblajes de valor agregado sin fugas, adaptados a necesidades específicas. Nuestra completa gama de productos incluye piezas de refrigeración de alta calidad, como válvulas, filtros secadores y reguladores de presión, que están meticulosamente diseñados para un uso eficiente en supermercados, unidades de aire acondicionado, camiones de almacenamiento en frío, centros de datos y más. Cada parte se fabrica para garantizar longevidad y fiabilidad, reduciendo los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad para las empresas.


Refrigeración y aire acondicionado Categorías

687848
687848