Distributeurs 2 voies | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pression nominale d'admission maximale

Configuration

Type de commande

Matériau du joint

Écran en maillage inclus

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Distributeurs 2 voies

Distributeurs 2 voies

Les électrovannes à tiroir 2 positions, 2 voies et à commande directe de Parker supportent des débits atteignant 75 l/m (20 g/m) et des pressions de 350 bar (5 000 psi) et sont disponibles dans les configurations ouverte et fermée.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 3.5, 4, 3, 2.8, 8, 5.5, 5, 20 gal/min, 13, 15, 11, 8.4, 30, 21, 19, 75 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 5000, 3600, 3000 psi, 350, 250, 210 bar
  • Configuration : Normalement fermé, normalement ouvert
  • Type de commande : Electrical, Manual
  • Matériau du joint : Nitrile, fluorocarbone, D-Ring
  • Écran en maillage inclus : N/A, oui, Yes
  • Débit maximal : 2.8, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 8, 20 gal/min, 8.4, 11, 13, 15, 19, 21, 30, 75 L/min
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Type de fonctionnement : Solenoid operated, Manually operated
  • Pression de service maximale : 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Taux de fuite : 82 CC/min à 3 000 PSI (210 BAR), 120 CC/min à 3 600 PSI (250 BAR), 160 CC/min à 5 000 PSI (350 BAR), 240 CC/min à 3 000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Dimension de la cavité : C09-2, C08-2, C10-2, C16-2
  • Fonction : 2-way
  • Fonction override : N/A, sans cran d'arrêt, avec cran d'arrêt, tirer et relâcher, pousser et tourner, pousser
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45-2000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 22, 23-27, 32-36, 37-41, 51-55, 40 lb-ft, 30, 31-37, 43-49, 50-56, 69-75, 54 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Température de service : -30° à +250°, -15° à +400°, -50° à +270° °F, -34° à +121°, -26° à +204°, -45° à +132° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Type de bobine : Super Coil 1/2", Super Coil 5/8", DS Coil 1"
  • Tension d'entrée : 85 % de la tension nominale à 72 °F (20 °C) min
  • Temps de réponse : 50, 40, 30, 90, 100 ms
  • Poids : 0.31, 0.25, 0.41, 0.4, 1.3 lb, 0.14, 0.11, 0.18, 0.59 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les électrovannes à clapet 2 voies et 2 positions à commande directe de Parker présentent une conception éprouvée qui assure des performances à la fois fiables et prévisibles avec une faible perte de charge et une faible hystérésis. Ces électrovannes peuvent fonctionner avec des débits des systèmes hydrauliques de l'ordre de 75 l/m (20 g/m) et avec des pressions atteignant 350 bar (5 000 psi), dans les configurations normalement ouverte et normalement fermée. Les électrovannes à clapet 2 voies et 2 positions de Parker sont conçues pour les applications de marche/arrêt qui n'exigent pas nécessairement une faible fuite de type clapet, mais seulement des commandes directionnelles simples pilotées par des solénoïdes. Ces vannes peuvent être utilisées sur un large éventail de machines des secteurs de l'équipement mobile, de l'industrie et de la fabrication

Marchés :
• Aérien
• Agriculture
• Construction
• Manutention de matières
• Divers industrie
• Divers fabrication
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Bobines monobloc remplaçables à faible ampérage
• Débit élevé
• Options de commande manuelle
• Corps et cavité standard
• Pas de joints dynamiques
• Faible hystérésis
• Toutes les parties externes zinguées

Applications :
• Applications de mouvement
• Applications de déchargement

Informations techniques supplémentaires :
Les distributeurs à tiroir à commande directe réagissent rapidement à la tension de la bobine et bloquent l'écoulement dans les deux directions.Des fuites se produisent en raison des jeux des tiroirs. Pensez donc à utiliser les distributeurs à clapet 2 voies de Parker si les fuites doivent être inférieures à 5 gouttes par minute.Même si l'écoulement est bidirectionnel, le circuit d'écoulement préféré (compte tenu des effets d'écoulement) s'effectue depuis la cartouche (orifice 2) vers le nez (orifice 1).

Documents annexes

×
Produits Débit Pression nominale d'admission maximale Configuration Type de commande Matériau du joint Écran en maillage inclus
DSH082NTNS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH082NTV 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH082NTVS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSL102CS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSL102CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL102CNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL102CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL102CVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL102CP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DS162N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DS162NV 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022200N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS022200V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
GS022210N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS022210V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022220N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS022220V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022700N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS022700V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
GS022710N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS022710V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022720N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS022720V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSL082CS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSL082CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL082CNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL082CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL082CVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL082CP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL082CPS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082CPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL082CPNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082CPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082CPVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL082CTS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL082CTNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082CTVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSL082NS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSL082NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL082NNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL082NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL082NVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL082NP 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL082NPS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082NPN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL082NPNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082NPV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082NPVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL082NTS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL082NTNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082NTVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH082C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSH082CS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSH082CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH082CNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH082CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH082CVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH082CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSH082CTS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH082CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH082CTNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH082CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH082CTVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH082N 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSH082NS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSH082NN 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH082NNS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH082NV 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH082NVS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH082NT 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSH082NTS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH082NTN 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CPS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102CPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CPNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102CPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102CPVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL102CTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102CTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102N 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSL102NS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSL102NN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL102NNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL102NV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL102NVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL102NP 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL102NPS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102NPN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102NPNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102NPV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102NPVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102NT 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL102NTS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102NTN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102NTNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102NTV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102NTVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH102C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSH102CS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSH102CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH102CNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH102CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH102CVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH102CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSH102CTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH102CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH102CTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH102CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH102CTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH102N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSH102NS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSH102NN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH102NNS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH102NV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH102NVS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH102NT 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSH102NTS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH102NTN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH102NTNS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH102NTV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH102NTVS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DS162C 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DS162CV 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No

687570
687505