Électrovanne à tiroir 3 positions et 4 voies | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pression nominale d'admission maximale

Configuration

Type de commande

Type de joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Électrovanne à tiroir 3 positions et 4 voies

Électrovanne à tiroir 3 positions et 4 voies

Parker propose une large gamme d’électrovannes à tiroir conçues pour supporter des débits atteignant 57 l/m et pressions de l’ordre de 350 bar et sont disponibles dans les configurations ouverte, fermée, position flottante et centre tandem.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 4.5, 4, 3.5, 7, 5, 11, 15 gal/min, 17, 15, 13.3, 26.5, 18.8, 42, 57 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 5000, 3600 psi, 350, 250 bar
  • Configuration : Centre fermé, position flottante, centre tandem, centre ouvert, pompe non chargée, port 2 bloqué
  • Type de commande : Electrical, Manual
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbon, D-Ring (Standard)
  • Débit maximal : 3.5, 4, 4.5, 5, 7, 11, 15 gal/min, 13.3, 15, 17, 18.8, 26.5, 42, 57 L/min
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Type de fonctionnement : Solenoid operated, Manually operated
  • Pression de service maximale : 3600, 5000 psi, 250, 350 bar
  • Pression de réservoir maximale : 3000, S/O psi, 210, S/O bar
  • Taux de fuite : 250 à 5 000 psi (350 bar), 500 à 5 000 psi (350 bar), 160 à 3 600 psi (250 bar), 160 à 3 000 psi (210 bar) cm3/min
  • Dimension de la cavité : C08-4, C10-4, C12-4L
  • Fonction : 4-way
  • Fonction override : S/O, sans cran d’arrêt, avec cran d’arrêt, pousser/tirer, crantage central, pousser/tirer, tous types de crantage - pousser/tirer
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45-2000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 22, 37-41, 25, 55 lb-ft, 30, 50-56, 34, 74 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Température de service : -30° à +250°, -15° à +400°, -50° à +270° °F, -34° à +121°, -26° à +204°, -45° à +132° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Type de bobine : Super Coil 1/2, Super Coil 5/8
  • Tension d'entrée : 85 % de tension nominale à 20 °C (72 °F) min
  • Temps de réponse : 50 ms, 40 to 150 ms, 50 ms
  • Poids : 0.4, 0.64, 0.58, 1 lb, 0.18, 0.29, 0.26, 0.45 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les électrovannes à tiroir 4 voies et 3 positions à commande directe de Parker présentent une conception robuste qui assure des performances à la fois fiables et constantes avec une faible perte de charge. Ces vannes peuvent fonctionner avec des débits des systèmes hydrauliques de l’ordre de 57 l/m (15 g/m) et avec des pressions atteignant 350 bar (5 000 psi), dans les configurations fermée, ouverte, à position flottante et centre tandem. Les électrovannes à tiroir 4 voies et 3 positions de Parker possèdent également des options de commande manuelle et sont spécialement conçues pour les vérins à double effet, les moteurs bidirectionnels et les circuits de pilotages tout en utilisant des modules empillable à double solénoïde facile à configurer et à utiliser. Ces vannes peuvent être utilisées sur un large éventail de machines des secteurs de l’équipement mobile, de l’industrie et de la fabrication.

Marchés :
• Aérien
• Agriculture
• Construction
• Manutention des matières
• Divers industrie
• Diverses fabrications
• Divers mobile

Caractéristiques/Avantages :
• Bobines monoblocs remplaçables à faible ampérage
• Débit élevé
• Résistance à une haute pression
• Options de commande manuelle
• Hystérésis faible
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Débit inversé
• Applications d'actionnement
• Moteurs bidirectionnels
• Circuits pilotes

Informations techniques supplémentaires :
Les distributeurs à tiroir à commande directe réagissent rapidement à la tension de la bobine et peuvent rediriger rapidement ou bloquer le débit vers les orifices de l’actionneur. Un faible niveau de fuite dû au jeu des tiroirs est constaté.

Documents annexes

×
Produits Débit Pression nominale d'admission maximale Configuration Type de commande Type de joint
GS025100N 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Nitrile
GS025100V 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Fluorocarbon
GS025110N 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
GS025110V 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025120N 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
GS025120V 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025300N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Nitrile
GS025300V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Fluorocarbon
GS025310N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
GS025310V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025320N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
GS025320V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025700N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Nitrile
GS025700V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Fluorocarbon
GS025710N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
GS025710V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025720N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
GS025720V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025900N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Nitrile
GS025900V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Fluorocarbon
GS025910N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
GS025910V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS025920N 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
GS025920V 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C1 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C1N 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical Nitrile
DSL105C1V 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical Fluorocarbon
DSL105C1M 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C1MN 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
DSL105C1MV 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C2 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C2N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical Nitrile
DSL105C2V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical Fluorocarbon
DSL105C2M 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C2MN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
DSL105C2MV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C4 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C4N 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical Nitrile
DSL105C4V 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical Fluorocarbon
DSL105C4M 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C4MN 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
DSL105C4MV 7 GAL/MIN, 26 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C7 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C7N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical Nitrile
DSL105C7V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical Fluorocarbon
DSL105C7M 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C7MN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical, Manual Nitrile
DSL105C7MV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Pump Unload, Port 2 blocked Electrical, Manual Fluorocarbon
DSL105C9 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical D-Ring (Standard)
DSL105C9N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical Nitrile
DSL105C9V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical Fluorocarbon
DSL105C9M 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical, Manual D-Ring (Standard)
DSL105C9MN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
DSL105C9MV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045200ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Nitrile
GS045200VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Fluorocarbon
GS045250ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
GS045250VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045260ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
GS045260VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045400ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Nitrile
GS045400VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Fluorocarbon
GS045450ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
GS045450VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045460ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
GS045460VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045700ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Nitrile
GS045700VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Fluorocarbon
GS045750ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
GS045750VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045760ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
GS045760VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045900ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Nitrile
GS045900VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Fluorocarbon
GS045950ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
GS045950VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
GS045960ND 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
GS045960VD 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSH12552N 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Nitrile
DSH12552V 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical Fluorocarbon
DSH12552DNN 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Nitrile
DSH12552DNV 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Closed Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSH12554N 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Nitrile
DSH12554V 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical Fluorocarbon
DSH12554DNN 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Nitrile
DSH12554DNV 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSH12557N 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Nitrile
DSH12557V 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical Fluorocarbon
DSH12557DNN 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Nitrile
DSH12557DNV 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Tandem Center Electrical, Manual Fluorocarbon
DSH12559N 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Nitrile
DSH12559V 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical Fluorocarbon
DSH12559DNN 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Nitrile
DSH12559DNV 15 GAL/MIN, 57 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Open Center Electrical, Manual Fluorocarbon

687570
687505