Powershift (hydraulique) Prise de force 8 boulons (PDF) - Série 852 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Powershift (hydraulique) Prise de force 8 boulons (PDF) - Série 852

Powershift (hydraulique) Prise de force 8 boulons (PDF) - Série 852

La série Chelsea 852 est une prise de force (PDF) hydraulique Powershift conçue pour les applications lourdes. Elle est l'une des plus fiables du secteur. Conçue pour les transmissions automatiques Allison qui possèdent un montage 8 boulons.

Caractéristiques techniques

  • Couple intermittent : 401 to 500 lb-ft, 501+ Nm, 500 lb-ft (Check Application Pages for Actual Torque Ratings), 678 Nm (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Fonctionnement continu : Yes with 30% de-rating
  • Type de changement : Hydraulic, PowerShift (Hydraulic)
  • Puissance de sortie : 56+ HP, 51+ kW
  • Type de sortie : SAE C Pump Flange, Driveline
  • Type d'arbre de sortie : 1410 Series Companion Flange
  • Transmission Manufacturer : Allison
  • Lubrifiant : P = Pressure Lube
  • Type de montage : 8-Bolt
  • Puissance d'arbre : 48 HP (500 RPM), 95 HP (1000 RPM), 36 kW, (500 RPM) kW, 71 kW (1000 RPM)
  • Poids : 88 lb, 40 kg
Safety Warning

Description complète du produit

La prise de force (PDF) Chelsea 852 est un autre parfait exemple de la solide réputation des technologies de prise de force Chelsea. Ce Powershift hydraulique 8 boulons est un outil de travail de la gamme des prises de force Chelsea. Il est doté d'un carter en fonte et de roulements à billes robustes sur l'arbre de sortie, ainsi que d'un grand pack d'embrayage pour vous fournir un couple nominal jusqu'à 500 lb-ft et une longue durée de vie dans les applications lourdes. Trois options de sortie, trois rapports de vitesse internes et trois options de changement de vitesse en font une PDF polyvalente. Bénéficiez des plus de 65 années d'expérience des prises de force (PDF) de Chelsea pour améliorer les performances et réduire les coûts.

Marchés :
• Pétrole et gaz
• Systèmes mobiles
• Équipement municipal et professionnel

Caractéristiques et avantages :
• Trois rapports de vitesse au choix
• Lubrification sous pression standard
• Conçu pour les applications lourdes
• Garantie de 2 ans

Applications :
• Application pour gisements de pétrole
• Camions de transport de vrac
• Incendie et secours

Documents annexes

×

687570
234075