La densité de puissance est ce qui a fait la renommée de la prise de force Chelsea de série 870. cette série utilise un boîtier compact qui permet d'éliminer les problèmes de jeu mais emploie des pièces mobiles robustes afin de garantir les meilleures performances. Elle est disponible uniquement pour les applications à 10 boulons qui nécessitent un couple élevé et ont une charge de travail importante. Deux agencements d'assemblage sont proposés pour réduire au maximum le jeu d'installation. Roulements à capacité élevée et conceptions d'engrenage avancées offrant un couple allant jusqu'à 670 lb-ft pour une performance exceptionnelle. Il n'est pas nécessaire de réduire la PDF pour les applications continues. Ce dernier comprend six options de conversion dont quatre sont intégrées au carter de prise de force qui requiert un flexible pour une installation simplifiée. Le flexible est inclus avec la prise de force. Notre contrôleur de surrégime électronique (Electronic Overspeed Control, EOC) permet également de protéger la prise de force et l'équipement entraîné. Huit rapports d'engrenage internes fournissant un grand nombre de vitesses pour répondre virtuellement à tous les besoins des applications. Des options de brides de pompes à montage direct sont également disponibles avec notre technologie Wet Spline qui assure une prise de force accrue et une plus grande longévité de l'arbre de pompe. Alliant polyvalence, puissance et facilité de maintenance et d'installation, la série 870 est le MEILLEUR choix pour la neige et la glace. Exigences liées aux camions à ordure, à nacelle, et de défense.
Marchés :
• Antennes
• Défense
• Sur route
• Divers mobile
Caractéristiques/avantages :
• Hauteur de carter compacte réduisant les problèmes de jeu
• Une vanne de commande intégrée simplifie la mise en place des canalisations et réduit le temps d'installation
• Technologie Wet-Spline pour prolonger la durée de vie de la PDF et de la pompe
• Le contrôle électronique de survitesse (EOC) protège l'équipement entraîné
• Garantie de 2 ans
Applications :
• Camions de pompiers et de secours
• Dispositif de nettoyage de la pompe
• Pétrole et gaz
• Camions à ordures
• Neige et glace