Les pompes à axe brisé haut rendement de Parker bénéficient d'un concept de piston sphérique unique pour une résistance optimale aux chocs thermiques. Les pompes sont évaluées jusqu'à des niveaux de pression de 420 bar, et à grandes vitesses. Le concept éprouvé de double roulement conique et de synchronisation des engrenages garantit la robustesse et la fiabilité des pompes, même dans le cadre d'applications exigeantes, pour les systèmes en circuit ouvert ou fermé.Alliées à notre gamme éprouvée de pompes résistantes, nos solutions offrent un temps de fonctionnement exceptionnel. Tailles de 5-19cc
Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.
Marchés:
• Industrie
• Énergie
• Gouvernement (hors aérospatiale)
• Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)
• Systèmes mobiles
• Ressources naturelles
• Transport (hors aérospatiale)
Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée de 5 - 19 cc – prend en charge diverses applications.
• Synchronisation des engrenages – robuste et fiable
• Rendement global élevé – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Vitesse élevée d'amorçage automatique – productivité accrue
• Faible niveau sonore – conforme aux normes d'émissions sonores
• Poids faible – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Segments de piston lamellés – faible fuite interne, rendement global élevé
• Pression de service atteignant 420 bar
• Bride de montage et extrémité d'arbre conformes aux normes ISO, SAE et CETOP
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d'applications
• Tolérance aux chocs thermiques – convient aux environnements les plus difficiles
Applications :
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de sylviculture
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement pour gazon
• Équipement municipal et professionnel
• Divers mobile
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Défense
• Marine (hors militaire)
• Climatisation
• Chauffage
• Machines-outils
• Aérien
• Équipements ferroviaires
Pour des informations techniques détaillées sur les pompes F11, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet "Support produits" et/ou contactez votre revendeur local de Parker pour l'assistance.
* Fabriqué en Suède