Raccords à compression en laiton à bague | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de produit

Forme

Matériau du joint torique

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

D.E. tube raccordement 2 (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords à compression en laiton à bague

Raccords à compression en laiton à bague

Ces raccords dits "universels", offrent aux utilisateurs un grand nombre de possibilités de raccordement avec une variété importante de tubes, sans soudure ni réparation. Ils garantissent une excellente étanchéité et des performances maximales.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.040 to 0.661 kg
  • Température de service maximale : 100 °C
  • FluideMédia : Water, machining oil, fuel, hydraulic oil, compressed air, chemical fluids, disinfectants
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Application : Pneumatics, Automotive Process, Cooling, Packaging, Lubrication, Fluid Transmission, Industrial Machinery
  • Matériau du manchon : BRASS
  • Matériau du corps : BRASS
  • Quantité par boîte : 1 to 10
  • Spécifications respectées : CNOMO, PED, REACH, RoHS, ATEX
  • Matériau de l'écrou : BRASS
Safety Warning

Description complète du produit

Ces raccords dits "universels", offrent aux utilisateurs un grand nombre de possibilités de raccordement avec une variété importante de tubes, sans soudure ni réparation.

Ils garantissent une excellente étanchéité et des performances maximales.


Caractéristiques/Avantages :

- Simplicité d'utilisation & d'installation

• Adapté à une large gamme d'applications pneumatiques et hydrauliques (moyenne pression)
• Compatible avec de nombreux fluides industriels
• Large choix d'implantations : 22 confi gurations
• Excellente étanchéité grâce au sertissage du raccord sur le tube
• Absence de joint afin de garantir une durée de vie maximale
• Laiton haute résistance pour une fiabilité mécanique accrue

- Nombreuses configurations de tubes possibles

• Connexion de différents types de tubes et tuyaux : métalliques, polymères, acier, caoutchouc...
• Raccordement de plusieurs diamètres de tubes grâce au système de réduction d'assemblage Parker Legris
• Pas de fourrure nécessaire pour les tubes polyamide rigides et semi-rigides, de diamètre inférieur à 14 mm


Marchés :

• Air comprimé
• Refroidissement
• Process automobile
• Lubrification
• Transport de fluides
• Conditionnement
• Machines industrielles


Applications:

• Equipement machines pneumatiques à moyenne et haute pression
• Systèmes de lubrification
• Systèmes de refroidissement
• Robots de soudage
• Adapté aux applications au vide


Technologies:

• Raccords à compression en laiton
• Raccords à compression
• Raccords universels
• Raccords pneumatiques
• Applications pneumatiques
• Applications hydrauliques
• Connection tube cuivre
• Connection tube cuivre laiton
• Connection tube cuivre acier
• Connection tube polyamide


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fl uides chimiques, désinfectants
• Materiaux : Acier, polymère, laiton
• Pression : Vide à 550 bar
• Température d'utilisation : -60°C à +250°C sans rondelle-joint, avec tubes métalliques


Règlementations :

• CNOMO : E07.21.115N (pour les équipements robotiques dans l'industrie automobile)
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• DI : 94/9/CE (ATEX)


Types produit :

• Piquage droit mâle BSPT
• Piquage droit mâle NPT
• Piquage droit avec rondelle imperdable mâle BSPP et métrique
• Piquage droit avec joint bi-matière mâle BSPP
• Piquage droit mâle métrique
• Piquage droit femelle BSPP
• Equerre mâle BSPT
• Equerre mâle NPT
• Equerre orientable mâle BSPP
• Té au centre mâle BSPT
• Té en bout mâle BSPT
• Banjo simple avec rondelle imperdable mâle BSPP
• Banjo simple avec joint bi-matière mâle BSPP
• Banjo double avec rondelle imperdable mâle BSPP
• Banjo double avec joint bi-matière mâle BSPP
• Union égale
• Union égale avec fixation
• Union égale traversée de cloison
• Equerre égale
• Té égal
• Y égal avec fixation
• Croix égale

Documents annexes

×
Produits Type de produit Forme Matériau du joint torique Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 1 (métrique) D.E. tube raccordement 2 (mm)
0199 08 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/4 8
0199 08 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G3/8 8
0199 10 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/4 10
0199 10 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G3/8 10
0199 10 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/2 10
0199 14 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G3/8 14
0199 14 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/2 14
0199 18 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/2 18
0199 18 27 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G3/4 18
0199 22 27 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G3/4 22
0199 22 34 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1 22
0199 28 34 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1 28
0105 06 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 6
0105 06 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 6
0105 08 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/8 8
0105 08 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 8
0105 08 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 8
0105 10 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/8 10
0105 10 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 10
0105 10 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 10
0105 10 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 10
0105 12 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 12
0105 12 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 12
0105 12 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 12
0105 14 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 14
0105 14 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 14
0105 28 34 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1 28
0105 16 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 16
0105 16 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 16
0105 16 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 16
0105 18 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 18
0106 05 00 Brass compression fittings Union double na na na 5
0106 06 00 Brass compression fittings Union double na na na 6
0106 08 00 Brass compression fittings Union double na na na 8
0106 10 00 Brass compression fittings Union double na na na 10
0106 12 00 Brass compression fittings Union double na na na 12
0106 14 00 Brass compression fittings Union double na na na 14
0106 15 00 Brass compression fittings Union double na na na 15
0106 16 00 Brass compression fittings Union double na na na 16
0106 18 00 Brass compression fittings Union double na na na 18
0107 10 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 10
0107 12 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 12
0108 04 10 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/8 4
0108 05 10 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/8 5
0108 06 10 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/8 6
0108 06 13 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/4 6
0108 08 10 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/8 8
0108 08 13 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/4 8
0108 08 17 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/8 8
0108 10 13 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/4 10
0108 10 17 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/8 10
0108 12 13 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/4 12
0119 08 13 Brass compression fittings Banjo double avec rondelle imperdable mâle na BSPP G1/4 8
0119 08 17 Brass compression fittings Banjo double avec rondelle imperdable mâle na BSPP G3/8 8
0118 04 10 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/8 4
0118 05 10 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/8 5
0118 12 13 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/4 12
0118 08 10 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/8 8
0118 08 13 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/4 8
0118 08 17 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G3/8 8
0118 10 13 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/4 10
0118 10 17 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G3/8 10
0119 04 10 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/8 4
0119 06 10 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/8 6
0119 08 10 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/8 8
0119 08 13 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/4 8
0199 04 10 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/8 4
0199 04 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/4 4
0105 06 11 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/8 6
0105 06 14 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/4 6
0105 08 11 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/8 8
0105 08 14 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/4 8
0105 10 14 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/4 10
0105 10 18 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT3/8 10
0105 10 22 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/2 10
0109 06 11 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na NPT NPT1/8 6
0109 06 14 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na NPT NPT1/4 6
0109 08 11 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na NPT NPT1/8 8
0109 08 14 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na NPT NPT1/4 8
0109 10 14 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na NPT NPT1/4 10
0101 10 71 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M14x1,5 10
0101 10 74 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M16x1,25 10
0114 04 10 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/8 4
0114 04 13 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 4
0114 05 10 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/8 5
0114 05 13 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 5
0114 06 10 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/8 6
0114 06 13 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 6
0114 15 21 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/2 15
0114 16 13 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 16
0114 16 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 16
0114 16 21 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/2 16
0114 18 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 18
0114 18 21 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/2 18
0114 18 27 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/4 18
0114 20 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 20
0114 20 21 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/2 20
0114 20 27 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/4 20
0114 22 27 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/4 22
0114 25 27 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/4 25
0116 04 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 4
0116 05 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 5
0104 22 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 22
0104 25 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 25
0104 28 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 28
0105 04 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/8 4
0105 05 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/8 5
0105 05 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 5
0105 06 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/8 6
0105 14 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 14
0105 14 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 14
0105 15 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 15
0105 15 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 15
0105 16 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 16
0105 18 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 18
0105 20 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 20
0105 20 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 20
0105 22 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 22
0105 22 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 22
0105 22 34 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1 22
0105 25 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 25
0105 25 34 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1 25
0105 28 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 28
0106 20 00 Brass compression fittings Union double na na na 20
0106 22 00 Brass compression fittings Union double na na na 22
0106 25 00 Brass compression fittings Union double na na na 25
0106 28 00 Brass compression fittings Union double na na na 28
0106 04 00 Brass compression fittings Union double na na na 4
0107 04 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 4
0107 06 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 6
0107 08 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 8
0107 14 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 14
0107 15 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 15
0107 16 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 16
0107 18 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 18
0107 20 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 20
0107 22 00 Brass compression fittings Croix égale na na na 22
0118 14 13 Brass compression fittings Banjo simple avec rondelle imperdable mâle na BSPP G1/4 14
0118 15 17 Brass compression fittings Banjo simple avec rondelle imperdable mâle na BSPP G3/8 15
0118 20 27 Brass compression fittings Banjo simple avec rondelle imperdable mâle na BSPP G3/4 20
0118 12 17 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G3/8 12
0118 14 13 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/4 14
0118 14 17 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G3/8 14
0118 14 21 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/2 14
0118 15 21 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/2 15
0118 16 21 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/2 16
0118 18 21 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/2 18
0118 20 27 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G3/4 20
0118 22 27 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G3/4 22
0118 06 10 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/8 6
0118 06 13 39 Brass compression fittings Banjo simple avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/4 6
0119 10 13 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/4 10
0119 12 13 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/4 12
0119 14 17 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G3/8 14
0119 14 21 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/2 14
0119 18 21 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G1/2 18
0119 22 27 39 Brass compression fittings Banjo double avec joint bi-matière mâle na BSPP G3/4 22
0108 15 17 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/8 15
0108 15 21 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/2 15
0108 16 17 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/8 16
0108 16 21 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/2 16
0108 18 21 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/2 18
0108 18 27 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/4 18
0108 20 27 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/4 20
0108 22 27 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/4 22
0108 22 34 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1 22
0109 20 27 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/4 20
0109 22 27 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/4 22
0109 22 34 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1 22
0109 25 27 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/4 25
0109 25 34 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1 25
0109 12 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/4 12
0109 12 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/8 12
0109 12 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/2 12
0109 14 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/8 14
0109 14 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/2 14
0109 15 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/8 15
0109 15 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/2 15
0109 16 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/8 16
0109 16 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/2 16
0109 16 27 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/4 16
0109 18 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/2 18
0109 18 27 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/4 18
0109 20 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/2 20
0101 04 10 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/8 4
0101 14 21 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/2 14
0101 15 17 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/8 15
0101 15 21 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/2 15
0101 16 17 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/8 16
0101 16 21 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/2 16
0101 18 21 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/2 18
0101 18 27 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/4 18
0101 20 27 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/4 20
0101 22 27 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/4 22
0101 22 34 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1 22
0101 25 34 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1 25
0101 28 34 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1 28
0101 12 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/8 12
0101 12 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/2 12
0101 14 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/8 14
0101 14 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/2 14
0101 15 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/8 15
0101 15 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/2 15
0101 16 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/8 16
0101 16 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/2 16
0101 18 21 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/2 18
0101 18 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/4 18
0101 20 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/4 20
0101 22 27 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/4 22
0102 08 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 8
0102 10 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 10
0102 12 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 12
0102 14 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 14
0102 15 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 15
0102 16 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 16
0102 18 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 18
0102 20 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 20
0102 22 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 22
0102 25 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 25
0102 28 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 28
0103 04 10 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/8 4
0103 05 10 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/8 5
0103 06 10 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/8 6
0103 06 13 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/4 6
0103 18 27 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R3/4 18
0103 22 27 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R3/4 22
0104 04 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 4
0104 05 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 5
0104 06 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 6
0104 08 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 8
0104 10 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 10
0104 12 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 12
0104 14 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 14
0104 15 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 15
0104 16 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 16
0104 18 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 18
0104 20 00 Brass compression fittings Té tube/tube na na na 20
0142 04 00 Brass compression fittings Y égal avec fixation na na na 4
0142 06 00 Brass compression fittings Y égal avec fixation na na na 6
0142 08 00 Brass compression fittings Y égal avec fixation na na na 8
0142 10 00 Brass compression fittings Y égal avec fixation na na na 10
0142 12 00 Brass compression fittings Y égal avec fixation na na na 12
0142 14 00 Brass compression fittings Y égal avec fixation na na na 14
0199 06 10 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/8 6
0199 06 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/4 6
0199 08 10 Brass compression fittings Equerre 90° mâle métrique NBR BSPP G1/8 8
0108 12 17 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/8 12
0108 14 17 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R3/8 14
0108 14 21 Brass compression fittings Té fixe au centre mâle na BSPT R1/2 14
0109 28 27 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/4 28
0109 28 34 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1 28
0109 04 10 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/8 4
0109 04 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/4 4
0109 05 10 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/8 5
0109 05 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/4 5
0109 06 10 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/8 6
0109 06 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/4 6
0109 08 10 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/8 8
0109 08 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/4 8
0109 08 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/8 8
0109 10 13 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/4 10
0109 10 17 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R3/8 10
0109 10 21 Brass compression fittings Equerre 90° mâle na BSPT R1/2 10
0101 05 10 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/8 5
0101 06 10 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/8 6
0101 06 13 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/4 6
0101 08 10 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/8 8
0101 08 13 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/4 8
0101 08 17 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/8 8
0101 10 13 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/4 10
0101 10 17 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/8 10
0101 12 13 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/4 12
0101 12 17 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/8 12
0101 12 21 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G1/2 12
0101 14 17 39 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique ZINC PLATED STEEL WITH NBR SEAL BSPP G3/8 14
0101 10 75 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M16x1,5 10
0101 10 78 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M18x1,5 10
0101 12 74 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M16x1,25 12
0101 12 75 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M16x1,5 12
0101 12 78 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M18x1,5 12
0101 14 78 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M18x1,5 14
0101 14 80 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M20x1,5 14
0101 15 78 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M18x1,5 15
0101 04 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/8 4
0101 04 19 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M5x0,8 4
0101 05 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/8 5
0101 10 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/8 10
0101 12 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/4 12
0101 22 34 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1 22
0101 25 34 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1 25
0101 28 34 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1 28
0101 06 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/8 6
0101 06 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/4 6
0101 08 10 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/8 8
0101 08 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/4 8
0101 08 17 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G3/8 8
0101 10 13 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPP G1/4 10
0102 04 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 4
0102 05 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 5
0102 06 00 Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 6
0101 16 80 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M20x1,5 16
0101 16 82 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M22x1,5 16
0101 18 82 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M22x1,5 18
0101 18 83 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M24x1,5 18
0101 04 55 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M7x1 4
0101 04 56 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M8x1 4
0101 05 56 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M8x1 5
0101 05 60 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M10x1 5
0101 06 60 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M10x1 6
0101 06 62 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M10x1,5 6
0101 08 65 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M12x1 8
0101 08 66 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M12x1,25 8
0101 08 68 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M13x1,25 8
0101 10 70 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na Métrique M14x1,25 10
0114 06 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 6
0114 08 10 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/8 8
0114 08 13 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 8
0114 08 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 8
0114 10 13 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 10
0114 10 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 10
0114 10 21 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/2 10
0114 12 13 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 12
0114 12 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 12
0114 12 21 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/2 12
0114 14 13 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 14
0114 14 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 14
0114 14 21 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/2 14
0114 15 17 Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 15
0116 06 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 6
0116 08 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 8
0116 10 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 10
0116 12 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 12
0116 14 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 14
0116 15 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 15
0116 16 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 16
0116 18 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 18
0116 20 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 20
0116 22 00 Brass compression fittings Union traversée de cloison égale na na na 22
0103 08 13 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/4 8
0103 08 17 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R3/8 8
0103 10 13 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/4 10
0103 12 13 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/4 12
0103 14 17 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R3/8 14
0103 14 21 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/2 14
0103 15 21 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/2 15
0103 16 17 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R3/8 16
0103 16 21 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/2 16
0103 18 21 Brass compression fittings Té fixe en bout mâle na BSPT R1/2 18
0101 00 00 19 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na metric M22x150 15
0101 00 00 20 Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na metric M22x150 18
0105 06 13 40 Brass compression fittings with steel nut Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 6
0105 22 27 55 Brass compression fittings without nut Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 22
0109 06 10 55 Brass compression fittings without nut Equerre 90° mâle na BSPT R1/8 6
0114 06 13 40 Brass compression fittings with steel nut Piquage droit femelle na BSPP and metric G1/4 6
0199 00 00 10 Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread NBR metric M22x150 18
BTMB10 Metrulok Brass compression fittings NUTS WITH FERRULE na na na 10
BTMB12 Metrulok Brass compression fittings NUTS WITH FERRULE na na na 12
BTMB16 Metrulok Brass compression fittings NUTS WITH FERRULE na na na 16
BTMB20 Metrulok Brass compression fittings NUTS WITH FERRULE na na na 20
BTMB4 Metrulok Brass compression fittings NUTS WITH FERRULE na na na 4
BTMB6 Metrulok Brass compression fittings NUTS WITH FERRULE na na na 6
BTMB8 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na na na 8
C3BMB10-1/4 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R1/4 10
C3BMB10-3/8 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R3/8 10
C3BMB12-1/2 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R1/2 12
C3BMB12-3/8 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R3/8 12
C3BMB16-1/2 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R1/2 16
C3BMB6-1/4 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R1/4 6
C3BMB6-1/8 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R1/8 6
C3BMB8-1/4 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R1/4 8
C3BMB8-1/8 Metrulok Brass compression fittings MALE STUD ELBOW THREAD na BPST R1/8 8
C4UCOB10-1/4 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread NBR BSPP & Metric G1/4 & M16x1.5 NA
C8BMB12M16 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread NBR BSPP & Metric M16x1.5 12
C8BMB12M22 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread NBR BSPP & Metric M22x150 12
C8UBMB6X10M14EP Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread EPDM BSPP & Metric M14X150 10
CBMB10-1/4 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread na NPT NPT1/4 10
CBMB10-3/8 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread na NPT NPT3/8 10
CBMB16-1/2 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread na NPT NPT1/2 16
CBMB4-1/8 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread na NPT NPT1/8 4
CBMB6-1/4 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread na NPT NPT1/4 6
CBMB6-1/8 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread na NPT NPT1/8 6
CBMB8-1/4 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread na NPT NPT1/4 8
CBMB8-1/8 Metrulok Brass compression fittings Male stud elbow 90° thread na NPT NPT1/8 8
EBMB6 Metrulok Brass compression fittings Equerre 90° tube/tube na na na 6
EG10-1/2B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R1/2 10
EG10-1/4B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R14 10
EG10-1/8B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R18 10
EG10-3/8B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R3/8 10
EG12X15-1/4B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R14 6
EG15-1/2B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R1/2 12
EG15-3/8B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R3/8 12
EG18-1/2B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R1/2 16
EG18-3/4B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R3/4 16
EG4-10-1/2 Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread NBR BSPT R1/2 10
EG4-15-1/2 Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread NBR BSPT R1/2 12
EG6-1/4B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R1/4 6
EG6-1/8B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R1/8 6
EG8-1/4B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R1/4 8
EG8-3/8B Brass Adaptor Cone 60°compression fittings Male stud Adaptor thread na BSPT R3/8 8
EW10-1/4B Brass Adaptor elbow Cone 60°compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread na BSPT R1/4 10
EW10-3/8B Brass Adaptor elbow Cone 60°compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread na BSPT R3/8 10
EW12X15-1/4B Brass Adaptor elbow Cone 60°compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread na BSPP & Metric R1/4 & M12x150 6
EW15-1/2B Brass Adaptor elbow Cone 60°compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread na BSPT & Metric R1/2 & M22x150 12
EW6-1/4B Brass Adaptor elbow Cone 60°compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread na BSPT R1/4 6
EW6-1/8B Brass Adaptor elbow Cone 60°compression fittings Male stud elbow 90° Adaptor thread na BSPT R1/8 6
F3BMB10-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 10
F3BMB10-3/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 10
F3BMB12-1/2 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 12
F3BMB12-3/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/8 12
F3BMB14-1/2 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 14
F3BMB16-1/2 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 16
F3BMB18-1/2 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/2 18
F3BMB20-3/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R3/4 20
F3BMB4-1/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/8 4
F3BMB6-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 6
F3BMB6-1/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/8 6
F3BMB8-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/4 8
F3BMB8-1/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na BSPT R1/8 8
F4BM1B6-1/8 Metrulok Brass compression fittings body Male stud fitting thread na BSPP and Metric G1/8 6
F4BMB6-1/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique COPPER BSPP and Metric G1/8 6
F4BMB8-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique COPPER BSPP and Metric G1/4 8
F4UCOB10-1/4 Metrulok Brass compression fittings Male stud adaptor thread na BSPP and Metric G1/4 & M16x150 NA
F4UCOB14-3/8 Metrulok Brass compression fittings Male stud adaptor thread na BSPP and Metric G3/8 & M20x150 NA
F4UCOB16-1/2 Metrulok Brass compression fittings Male stud adaptor thread na BSPP and Metric G1/2 & M22x150 NA
F4UCOB16-3/8 Metrulok Brass compression fittings Male stud adaptor thread na BSPP and Metric G3/8 & M22x150 NA
F4UCOB18-1/2 Metrulok Brass compression fittings Male stud adaptor thread na BSPP and Metric G12 & M24x150 NA
F8BMB4M5 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique COPPER Métrique M5X0.8 4
FBMB10-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/4 10
FBMB12-1/2 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/2 12
FBMB16-1/2 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/2 16
FBMB4-1/16 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/16 4
FBMB6-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/4 6
FBMB6-1/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/8 6
FBMB8-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/4 8
FBMB8-1/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique na NPT NPT1/8 8
FNMB6 Metrulok Brass compression fittings Plug thread na na na 6
FNMB8 Metrulok Brass compression fittings Plug thread na na na 8
FPB6-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit mâle métrique NPTF NPTF NPTF1/4 6
FTL8 Cartridge Brass compression fittings Integrated Fitting NBR na na 8
G4BMB12-3/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G3/8 12
G4BMB6-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit femelle na BSPP G1/4 6
GBMB10-1/4 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit femelle na NPT NPT1/4 10
GBMB10-3/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit femelle na NPT NPT3/8 10
GBMB12-1/2 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit femelle na NPT NPT1/2 12
GBMB6-1/8 Metrulok Brass compression fittings Piquage droit femelle na NPT NPT1/8 6
HBMB10 Metrulok Brass compression fittings Union double na na na 10
HBMB12 Metrulok Brass compression fittings Union double na na na 12
HBMB16 Metrulok Brass compression fittings Union double na na na 16
HBMB6 Metrulok Brass compression fittings Union double na na na 6
HBMB8 Metrulok Brass compression fittings Union double na na na 8
JBMB10 Metrulok Brass compression fittings Té tube/tube na na na 10
JBMB12 Metrulok Brass compression fittings Té tube/tube na na na 12
JBMB6 Metrulok Brass compression fittings Té tube/tube na na na 6
JBMB8 Metrulok Brass compression fittings Té tube/tube na na na 8
R3BMB6-1/4 Metrulok Brass compression fittings Male stud run tee thread na BSPT R1/4 6
R3BMB6-1/8 Metrulok Brass compression fittings Male stud run tee thread na BSPT R1/8 6
R3BMB8-1/4 Metrulok Brass compression fittings Male stud run tee thread na BSPT R1/4 8
S3BMB6-1/8 Metrulok Brass compression fittings Male stud branch tee thread na BSPT R1/8 6
S4UCOB10-1/4 Metrulok Brass compression fittings Male stud branch tee thread NBR BSPP & Metric G1/4 & M16x100 NA
T23HFB16-1/2 Metrulok Brass compression fittings Adaptor thread na BSPT R1/2 16
T2HFB8-1/4 Metrulok Brass compression fittings Adaptor thread na NPT NPT1/4 8
TMB6A Metrulok Brass compression fittings Ferrule na na na 6
TRBMB12-10 Metrulok Brass compression fittings Adaptor thread na na na 12 & 10
WBMB6 Metrulok Brass compression fittings Adaptor thread na na na 6
WBMB8 Metrulok Brass compression fittings Adaptor thread na na na 8

687570
A43098