BTX Single and Dual Head Miniature Diaphragm Pump (Gas) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille de la pompe

Type de pompe

Options du moteur

Débit libre

Option de commande du moteur

Tension d'entrée

Durée de vie utile

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
BTX Single and Dual Head Miniature Diaphragm Pump (Gas)

BTX Single and Dual Head Miniature Diaphragm Pump (Gas)

BTX Single and Dual Head Miniature Diaphragm Pumps (gas) Up to 11 LPM Free Flow

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Diaphragm Pump
  • Pour le type de fluide : Air, Gas
  • Application industrielle : Point of Care Diagnostics, Compression Therapy, Patient Monitoring, Water Quality Monitoring, Gas Generator
  • Débit : 11 L/min
  • Poids : 125 to 240 g
  • Pression de service : 30 psi, 2 bar
  • Longueur : 2.20 to 3.39 inch, 55.9 to 86.0 mm
  • Pression continue maximale : 30 psi, 2 bar
  • Largeur : 1.18 inch, 30 mm
  • Pression nominale sous vide : -10.8 psi, -558 mm-Hg
  • Hauteur : 2.15 to 2.97 inch, 54.7 to 75.3 mm
  • Pression sous vide continue maximale : -10.8 psi, -558 mm-Hg
  • Type de moteur : Iron Core Brush, Brushless DC, Slotless Brushless DC
  • Durée de vie utile : 15000 Hours
  • Matériau du corps : PBT
  • Matériau de la membrane : AEPDM, EPDM
  • Niveau sonore : 45 dBA
  • Température de service : -20 to 50 °C
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's 30mm wide BTX product series offer market leading reliability and flows up to 11 L/min. Parker’s BTX-Connect pump product line combines best in class diaphragm pump design, innovative ‘connected’ brushless motor technology, ultra-low vibration, and advanced manufacturing techniques to bring a next-generation solution to next-generation device needs.

Markets:
• Clincal Diagnostics
• Analytical Chemistry
• Respiratory
• Patient Therapy
• Air Quality Measurement
• Scent Marketing

Features:
• Up to 15k hours of continuous operation
• “Connected” brushless motor with digital communication control and monitoring available
• Fail-safe design with over-current, stall, and over-temperature shut-down
• Optimized pump balancing for ultra-low vibration

Applications:
• Point of Care Diagnostics
• Negative Pressure Wound Therapy
• Compression Therapy
• Medical Simulation
• Scent Dispersion
• DVT Prevention
• Digital Ink Jet Printing
• In Vitro Diagnostics

Documents annexes

×
Produits Taille de la pompe Type de pompe Options du moteur Débit libre Option de commande du moteur Tension d'entrée Durée de vie utile
B1B-050A06AN-00 Single Head Pressure and/or Vacuum Iron Core Brush DC Up to 3.7 L/min On/Off Power Only 6 3,000 hr
B1B-050A12AN-00 Single Head Pressure and/or Vacuum Iron Core Brush DC Up to 3.6 L/min On/Off Power Only 12 3,000 hr
B1B-050A24AN-00 Single Head Pressure and/or Vacuum Iron Core Brush DC Up to 3.6 L/min On/Off Power Only 24 3,000 hr
B1B-090P06AN-00 Single Head Pressure Iron Core Brush DC Up to 5.9 L/min On/Off Power Only 6 3,000 hr
B1B-090P12AN-00 Single Head Pressure Iron Core Brush DC Up to 5.9 L/min On/Off Power Only 12 3,000 hr
B1B-090P24AN-00 Single Head Pressure Only (High Flow, Low Pressure) Iron Core Brush DC Up to 5.7 L/min On/Off Power Only 24 3,000 hr
B1B-090V06AN-00 Single Head Vacuum Iron Core Brush DC Up to 5.7 L/min On/Off Power Only 6 3,000 hr
B1B-090V12AN-00 Single Head Vacuum Iron Core Brush DC Up to 5.7 L/min On/Off Power Only 12 3,000 hr
B1B-090V24AN-00 Single Head Vacuum Iron Core Brush DC Up to 5.6 L/min On/Off Power Only 24 3,000 hr
B1C-050F12AN-00 Single Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.3 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B1C-050F12AN-03 Single Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.3 L/min PWM Speed Control 12 15,000 hr
B1C-050F24AN-00 Single Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.3 L/min On/Off Power Only 24 15,000 hr
B1C-050F24AN-03 Single Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.3 L/min PWM Speed Control 24 15,000 hr
B1C-090P12AN-00 Single Head Pressure Brushless DC Up to 5.5 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B1C-090P12AN-03 Single Head Pressure Brushless DC Up to 5.5 L/min PWM Speed Control 12 15,000 hr
B1C-090P24AN-00 Single Head Pressure Brushless DC Up to 5.5 L/min On/Off Power Only 24 15,000 hr
B1C-090P24AN-02 Single Head Pressure Brushless DC Up to 6.1 L/min 0-5 VDC Speed Control 24 15,000 hr
B1C-090V12AN-00 Single Head Vacuum Brushless DC Up to 5.8 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B1C-090V12AN-02 Single Head Vacuum Brushless DC Up to 5.2 L/min 0-5 VDC Speed Control 12 15,000 hr
B1C-090V12AN-03 Single Head Vacuum Brushless DC Up to 5.8 L/min PWM Speed Control 12 15,000 hr
B1C-090V24AN-00 Single Head Vacuum Brushless DC Up to 5.8 L/min On/Off Power Only 24 15,000 hr
B1C-090V24AN-03 Single Head Vacuum Brushless DC Up to 5.8 L/min PWM Speed Control 24 15,000 hr
B2B-050A12AN-00 Dual Head Pressure and/or Vacuum Iron Core Brush DC Up to 6.1 L/min On/Off Power Only 12 3,000 hr
B2C-050F12AN-00 Dual Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 5.1 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2C-050F12AN-03 Dual Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 5.1 L/min PWM Speed Control 12 15,000 hr
B2C-050F24AN-00 Dual Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 5.1 L/min On/Off Power Only 24 15,000 hr
B2C-050F24AN-03 Dual Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 5.1 L/min PWM Speed Control 24 15,000 hr
B2C-070P12AN-00 Dual Head Pressure Brushless DC Up to 8.2 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2C-090V12AN-00 Dual Head Vacuum Brushless DC Up to 9.5 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2C-090V12AN-03 Dual Head Vacuum Brushless DC Up to 9.5 L/min PWM Speed Control 12 15,000 hr
B2H-050A12AD-00 Series Dual Head Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 3.4 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2H-050A12AN-00 Dual Head Pressure and/or Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 7.2 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2H-090R12AN-00 Dual Head Pressure High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 10.7 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2H-090V12AN-00 Dual Head Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 10.5 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2S-050F12AN-00 Dual Head Pressure and/or Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 5.3 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2S-050F24AN-00 Dual Head Pressure and/or Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 5.3 L/min On/Off Power Only 24 15,000 hr
B2S-090P12AN-00 Dual Head Pressure High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 9.0 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2S-090P12AN-03 Dual Head Pressure High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 9.0 L/min PWM Speed Control 12 15,000 hr
B2S-090P24AN-00 Dual Head Pressure High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 9.0 L/min On/Off Power Only 24 15,000 hr
B2S-090V12AN-00 Dual Head Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 9.3 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2S-090V12AN-03 Dual Head Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 9.3 L/min PWM Speed Control 12 15,000 hr
B2S-090V24AN-00 Dual Head Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 9.0 L/min On/Off Power Only 24 15,000 hr
B1C-050F24AN-02 Single Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.5 L/min 0-5 VDC Speed Control 24 15,000 hr
B1C-070P12AN-00 Single Head Pressure Brushless DC Up to 4.7 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B1C-070P12AN-02 Single Head Pressure Brushless DC Up to 4.7 L/min 0-5 VDC Speed Control 12 15,000 hr
B1C-090P24AN-03 Single Head Pressure Brushless DC Up to 5.5 L/min PWM Speed Control 24 15,000 hr
B1S-090P12AN-00 Single Head Pressure Brushless DC Up to 4.9 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B1S-090P24AN-00 Single Head Pressure Brushless DC Up to 4.9 L/min On/Off Power Only 12 15,000 hr
B2H-050A24KS-00 Dual Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.6 L/min On/Off Power Only 24 15,000 hr
B2H-050A24KS-02 Dual Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.6 L/min 0-5 VDC Speed Control 24 15,000 hr
B2H-050A24KS-03 Dual Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.6 L/min PWM Speed Control 24 15,000 hr
B2H-050A24KS-50 Dual Head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 3.6 L/min PWM Speed Control 24 15,000 hr
B2H-050F12AN-02 Dual head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 6.7 L/min 0-5 VDC Speed Control 12 15,000 hr
B2S-050A24AN-03 Dual head Pressure and/or Vacuum Brushless DC Up to 5.7 L/min PWM Speed Control 24 15,000 hr
B2S-050F12AN-02 Dual Head Pressure and/or Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 5.3 L/min 0-5 VDC Speed Control 12 15,000 hr
B1C-090V12AN-01 Single Head Vacuum Brushless DC Up to 5.8 L/min UART Speed Control 12 15,000 hr
B2C-090V12AN-02 Dual Head Vacuum Brushless DC Up to 9.5 L/min 0-5 VDC Speed Control 12 15,000 hr
B2S-090V24AN-02 Dual Head Vacuum High Efficiency, Brushless Slotless DC Up to 9.0 L/min 0-5 VDC Speed Control 24 15,000 hr

687570
687821