CHO-BOND 1035 MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE MONO-COMPOSANT CONDUCTEUR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Poids (g)

Amorçage inclus

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
CHO-BOND 1035 MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE MONO-COMPOSANT CONDUCTEUR

CHO-BOND 1035 MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE MONO-COMPOSANT CONDUCTEUR

CHO-BOND® 1035 est un silicone conducteur mono-composant chargé en verre argenté, conçu pour être utilisé comme raccord, remplissage d'écart et matériau d'étanchéité pour les boîtiers électriques.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Silicone
  • Matériau de remplissage : Verre argenté
  • Couleur : Beige
  • Résistance volumique : 0.05 Ω-cm
  • Résistance au cisaillement de l'intervalle : 689 kPa
  • Gravité spécifique : 1.9
  • Duromètre : 81
  • Température de service : -55 à 200 °C
  • Durée de service : 0,5 heure Hours
  • Durée de stockage : 6 Months
  • Épaisseur du film : 0,18 à 3,18 mm
  • Type de package : Tube en feuille d'aluminium de 1,5 onces de liquide, cartouche SEMCO de 6 onces de liquide, 6 Fluid Ounce SEMCO Cartridge
Safety Warning

Description complète du produit

Avantage pour le client :

CHO-BOND® 1035 est un silicone conducteur mono-composant chargé en verre argenté, conçu pour être utilisé comme raccord, remplissage d'écart et matériau d'étanchéité pour les boîtiers électriques nécessitant un blindage EMI ou une mise à la terre. La ligne de jonction minimale recommandée pour le CHO-BOND 1035 est de 0.007 pouce (0,18 mm). Les charges légères en verre argenté du CHO-BOND 1035, offrent une solution de blindage à faible coût pour toute une variété d'applications commerciales et militaires et notamment les applications pour lesquelles un poids réduit est essentiel. Le système polymérisation à l'humidité du CHO-BOND 1035 permet d'avoir une cuisson sèche au toucher en 24 heures. Il offre un joint environnemental souple et conducteur pour une large gamme de températures.

Pour de meilleurs résultats d'adhérence, le CHO-BOND 1035 doit être utilisé en conjonction avec l'apprêt CHO-SHIELD 1086. Applications types : électronique portable, systèmes de radars et de communication, ventilations EMI, véhicules terrestres militaires et abris. Cependant, en raison de ses charges en verre argenté de forme sphérique, le CHO-BOND 1035 n'est pas recommandé pour les équipements ou les applications subissant des vibrations.

Caractéristiques et avantages :
• Un composant
• Utilisation facile, aucun pesage ou mélange nécessaire.
• Produit de remplissage en verre argenté
• Bonne conductivité 0,050 ohm - cm Faible coût ($/cc).
• Silicone réticulé à l'humidité
• Durée de vie de 30 minutes, formation de peau rapide, temps de manipulation de 24 heures, ne requiert aucune pression pendant le séchage, plage étendue de températures d'application. 1 semaine jusqu'à séchage complet.
• Légèreté
• Couverture optimale par gramme de matériau, ajout minimal de poids à l'assemblage ou au véhicule.
• Mécanisme de séchage non corrosif
• Aucun sous-produit corrosif généré pendant le séchage et susceptible d'endommager le substrat.
• Pâte fluide • Très facile à répartir, appliquer et étaler.

Documents annexes

×
Produits Poids (g) Amorçage inclus
51-00-1035-0000 71 1086
51-00-1035-1000 71 No
51-01-1035-0000 284 1086

687570
179336