Unités de puissance hydraulique à cylindrée fixe D-PAK | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Unités de puissance hydraulique à cylindrée fixe D-PAK

Unités de puissance hydraulique à cylindrée fixe D-PAK

Les unités de puissance hydraulique D-PAK de Parker offre une puissance de haute qualité avec 207 bar (3 000 psi), un fonctionnement silencieux, sans fuite et un design vertical compact.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Fluids
  • Pression de service : 3000 psi, 207 bar
  • Type de moteur : NEMA
  • Capacité de la cuve : 5 gal, 19 L
  • Puissance nominale de sortie du moteur : 1/2 to 3 HP, 0.37 to 2.24 kW
  • Pression de service maximale : 3000 psi, 207 bar
  • Débit : 0,9-2,7 (à 1 800 tr/min) gal/min, 3,4-10,2 (à 1 800 tr/min) L/min
  • Vitesse de service : 600-2200 RPM
  • Type de pompe : Engrenage externe
  • Poids : <=145 lb, <=66 kg
  • Puissance d'entrée : <=3 (hp) HP
Safety Warning

Description complète du produit

Robustes et compactes, les unités hydrauliques Parker D-PACK à cylindrée fixe fournissent une option d'alimentation pour toute une variété d'applications industrielles. Dotées d'une conception verticale unique, les unités D-pack réduisent l'encombrement et le bruit de fonctionnement. De plus, la filtration Parker assure une plus grande durée de vie. Utilisant la technologie de connecteur éprouvée de Parker, les unités D-pack offrent la qualité et la fiabilité nécessaires pour accroître la productivité.

Marchés :
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Moulage
• Machines de conditionnement
• Équipement d'impression et de marketing
• Installations d'assemblage de véhicules
• Équipement de manutention de matériaux
• Bois de construction et bois
• Traitement divers

Caractéristiques/avantages :
• Performance éprouvée
• Protection fiable contre les fuites/réduction des points de fuite
• Manomètre rempli de glycérine pour une protection contre les chocs sur le système
• Jauge de niveau d'huile avec thermomètre pour un diagnostic amélioré
• Durée de vie accrue
• Pompe immergée pour une protection contre la cavitation
• Conception et flexibilité
• Fonctionnement plus silencieux
• Orientation verticale pour un gain d'espace au sol
• Facilité d'utilisation
• Réservoir facile à remplir pour empêcher les déversements
• Accès facile au limiteur de pression
• Adaptateurs pour montage de précision

Applications :
• Circuits de blocage
• Machines-outils
• Petite automatisation
• Compacteurs de déchets

Caractéristiques techniques :
• Puissance nominale de ½ ch, 1 ch, 2 ch, 3 ch
• Plage de débit de 0,9 à 2,7 GPM (à 1 800 tr/min)
• Pression de fonctionnement maximale de 207 bar (3 000 psi)
• Plage de vitesse de 600 – 2 200 tr/min
• Capacité du réservoir de 5 gallons

Documents annexes

×

687570
246579