Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de commande

Raccordement d'orifice

Rapport de pression d'ouverture

Matériau du joint

Type de fonctionnement

Options

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V

Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V

Les clapets anti-retour pilotés hydrauliquement et à action directe C4V sont robustes et peuvent être utilisés de façon quasi universelle. Ils sont équipés d'une cartouche à siège étanche.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service maximale : 350 bar
  • Débit maximal : 150 to 450 L/min
  • Température de service maximale : 60 °C
  • Température de service minimale : -20 °C
  • Matériau du corps : Cast iron
  • Taille du raccordement : N/A
  • Type de raccordement : ISO 5781
  • Sens de l'écoulement : A to B, pressurization of X enables flow from B to A
  • Type de montage : Subplate mounting
  • Série de produits : Check valve
  • Poids : 2,8 (NG10), 4,6 (NG25), 6,1 (NG32) kg
  • Configuration : Direct operated, Hydraulically pilot operated
  • Matériau du joint : FPM, NBR
  • Type de commande : Hydraulically
  • Pression de tarage : Depending on spring and flow direction, 0.3 to 9.0 bar
Safety Warning

Description complète du produit

Les clapets anti-retour autopilotés hydrauliquement et les clapets anti-retour à action directe de la série C4V sont des composants éprouvés de la gamme de clapets anti-retour de Parker, qui assurent un blocage sans fuite de l'écoulement. Ces clapets robustes peuvent être utilisés de façon quasi universelle et offrent un grand nombre d'options.

Marchés :
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :
• Polyvalent - utilisable pour de nombreuses applications
• Conception robuste éprouvée, gage de fonctionnement fiable
• Bon rapport prix-performance – retour sur investissement rapide
• Délais de livraison courts, aucun entreposage nécessaire
• 3 tailles : NG10, NG25, NG32
• Cartouche à siège étanche
• Pression maximale atteignant 350 bar
• Version pilotée avec contrôle de position (en option)

Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.

Fonction C4V à action directe
Les clapets anti-retour à action directe permettent un écoulement libre depuis l'orifice A vers l'orifice B. L'écoulement dans le sens inverse est bloqué. La série C4V est équipée d'une cartouche à siège étanche.

La pressure provenant de l'orifice A soulève le clapet du siège et permet l'écoulement vers l'orifice B. Dans le sens inverse, le ressort et la pression dans la partie supérieure de la cartouche maintiennent le clapet dans le siège qui bloque ainsi l'écoulement.

Fonction C4V autopilotée
Les clapets anti-retour pilotés hydrauliquement C4V permettent également l'écoulement libre de l'orifice A vers l'orifice B. L'écoulement dans le sens inverse est bloqué. Lorsqu'une pression de commande est appliquée au niveau de l'orifice X, le débit s'écoule de B vers A. Jusqu'à quatre facteurs de commande pilotée sont disponibles.

Lorsqu'aucune pression n'est appliquée à l'orifice X, l'écoulement depuis l'orifice B vers l'orifice A est bloqué, car la pression dans l'orifice B est également appliquée au sommet du clapet. La pressurisation de l'orifice X repousse le sommet du clapet vers l'orifice de purge et permet l'écoulement depuis l'orifice B vers l'orifice A. La conception à siège du clapet assure une séparation étanche des orifices A et B en position fermée.

Les valves pilotées hydrauliquement dotées d'un contrôle de position sont disponibles sur demande.

Documents annexes

×
Produits Type de commande Raccordement d'orifice Rapport de pression d'ouverture Matériau du joint Type de fonctionnement Options
C4V06-5992B5 Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1 FPM Pilot Standard
C4V10-5992B5 Hydraulically NG32 / CETOP 10 10:1 FPM Pilot Standard
C4V10-59G2B1 Hydraulically NG32 / CETOP 10 8:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
016-89161-0 Directly NG10 / CETOP 05 omit NBR Direct Standard
016-88954-0 Directly NG10 / CETOP 05 omit NBR Direct Standard
C4V03-5302B5 Directly NG10 / CETOP 05 omit FPM Direct Standard
016-88955-0 Directly NG10 / CETOP 05 omit NBR Direct Standard
016-89409-0 Directly NG10 / CETOP 05 omit FPM Direct Standard
016-88956-0 Directly NG10 / CETOP 05 omit NBR Direct Standard
016-39688-0 Directly NG10 / CETOP 05 omit FPM Direct Standard
016-89174-0 Directly NG10 / CETOP 05 omit NBR Direct Standard
016-88957-0 Directly NG10 / CETOP 05 omit NBR Direct Standard
016-88965-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit NBR Direct Standard
016-88965-5 Directly NG25 / CETOP 08 omit FPM Direct Standard
016-89138-0 Directly NG32 / CETOP 10 omit NBR Direct Standard
016-96720-0 Directly NG32 / CETOP 10 omit FPM Direct Standard
016-88976-0 Directly NG32 / CETOP 10 omit NBR Direct Standard
016-89016-0 Directly NG32 / CETOP 10 omit FPM Direct Standard
016-39765-0 Directly NG32 / CETOP 10 omit NBR Direct Standard
016-89162-0 Directly NG32 / CETOP 10 omit NBR Direct Standard
026-95195-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 1:1 NBR Pilot Standard
026-95195-5 Hydraulically NG10 / CETOP 05 1:1 FPM Pilot Standard
C4V03-5914B1 Hydraulically NG10 / CETOP 05 1:1 NBR Pilot Standard
C4V03-5916B1 Hydraulically NG10 / CETOP 05 1:1 NBR Pilot Standard
016-88568-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 3:1 NBR Pilot Standard
016-88568-5 Hydraulically NG10 / CETOP 05 3:1 FPM Pilot Standard
016-88853-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 3:1 NBR Pilot Standard
016-88853-5 Hydraulically NG10 / CETOP 05 3:1 FPM Pilot Standard
016-89575-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 3:1 NBR Pilot Standard
C4V03-5936B5 Hydraulically NG10 / CETOP 05 3:1 FPM Pilot Standard
016-88569-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 8:1 NBR Pilot Standard
016-89004-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 8:1 NBR Pilot Standard
016-88570-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 8:1 NBR Pilot Standard
016-88719-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 10:1 NBR Pilot Standard
016-89202-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 10:1 NBR Pilot Standard
016-88571-0 Hydraulically NG10 / CETOP 05 10:1 NBR Pilot Standard
026-24346-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 1:1 NBR Pilot Standard
C4V06-5912B5 Hydraulically NG25 / CETOP 08 1:1 FPM Pilot Standard
016-96446-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 1:1 NBR Pilot Standard
C4V06-5916B1 Hydraulically NG25 / CETOP 08 1:1 NBR Pilot Standard
016-88588-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1 NBR Pilot Standard
016-88588-5 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1 FPM Pilot Standard
016-88970-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1 NBR Pilot Standard
016-88970-5 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1 FPM Pilot Standard
016-89826-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1 NBR Pilot Standard
016-98147-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1 FPM Pilot Standard
016-88589-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1 NBR Pilot Standard
C4V06-5982B5 Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1 FPM Pilot Standard
016-89580-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1 NBR Pilot Standard
C4V06-5984B5 Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1 FPM Pilot Standard
016-88590-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1 NBR Pilot Standard
016-88699-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1 NBR Pilot Standard
016-89203-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1 NBR Pilot Standard
C4V06-5994B5 Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1 FPM Pilot Standard
016-88725-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1 NBR Pilot Standard
016-88591-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1 FPM Pilot Standard
C4V06-59F2B1013 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Position control with protection
C4V06-59F6B1 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
026-55675-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
016-98455-0 Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
026-70970-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 1:1 NBR Pilot Standard
016-88599-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 3:1 NBR Pilot Standard
C4V10-5932B5 Hydraulically NG32 / CETOP 10 3:1 FPM Pilot Standard
016-88977-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 3:1 NBR Pilot Standard
C4V10-5934B5 Hydraulically NG32 / CETOP 10 3:1 FPM Pilot Standard
016-88598-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 3:1 NBR Pilot Standard
C4V10-5936B5 Hydraulically NG32 / CETOP 10 3:1 FPM Pilot Standard
016-88600-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 3:1 NBR Pilot Standard
016-88601-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 8:1 NBR Pilot Standard
016-88602-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 8:1 FPM Pilot Standard
016-94361-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 8:1 NBR Pilot Standard
016-88701-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 10:1 NBR Pilot Standard
016-94728-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 10:1 NBR Pilot Standard
016-88603-0 Hydraulically NG32 / CETOP 10 10:1 NBR Pilot Standard
016-88966-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit NBR Direct Standard
016-89165-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit FPM Direct Standard
016-89141-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit NBR Direct Standard
016-88967-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit FPM Direct Standard
016-88968-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit NBR Direct Standard
016-94516-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit FPM Direct Standard
016-39775-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit NBR Direct Standard
016-94420-0 Directly NG25 / CETOP 08 omit NBR Direct Standard
016-94420-5 Directly NG25 / CETOP 08 omit FPM Direct Standard
016-89063-0 Directly NG32 / CETOP 10 omit NBR Direct Standard
016-88975-0 Directly NG32 / CETOP 10 omit NBR Direct Standard
C4V10-5302B5 Directly NG32 / CETOP 10 omit FPM Direct Standard
C4V10-5306B5 Directly NG32 / CETOP 10 omit FPM Direct Standard
C4V06-59L2B1 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V06-59L6B1     Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V06-59M6B1        Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V06-59N6B1        Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V10-59M2B1     Hydraulically NG32 / CETOP 10 8:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V10-5912B1 Hydraulically NG32 / CETOP 10 1:1 NBR Pilot Standard
C4V06-59L6B1 Hydraulically NG25 / CETOP 08 3:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V06-59M2B1 Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V06-59M6B1 Hydraulically NG25 / CETOP 08 8:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V06-59N6B1 Hydraulically NG25 / CETOP 08 10:1, position control incl. amplifier NBR Pilot Standard
C4V10-5301B5 Directly NG32 / CETOP 10 omit FPM Direct Standard

687570
687478