Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
pompes à piston à plateau cyclique réglable eP2/eP3 avec électr. le contrôle de volume de course contrôlé pour le circuit ouvert jusqu'à 350 bar est disponible de 75 à 145 ccm/tr et peut être utilisé pour des applications mobiles.
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |
| Produits | Type de pompe | Déplacement (cc/tr) | Rotation | Threads | Type de capteur |
|---|---|---|---|---|---|
| P2075L00C1C00E_00N00S1B1U | Standard | 75 | Left (CCW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P2075R00C1C00E_00N00S1B1U | Standard | 75 | Right (CW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P2075R00C1C00E_00N00S1C1U | Standard | 75 | Right (CW) | UNC Threads | With Pressure Sensor |
| P2075R00C1C00E_00N00S1D1U | Standard | 75 | Right (CW) | Metric Threads | With Pressure Sensor |
| P2145L00D1D00E_00N00S1B1U | Standard | 145 | Left (CCW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P2145R00D1D00E_00N00S1B1U | Standard | 145 | Right (CW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P2145R00D1D00E_00N00S1C1U | Standard | 145 | Right (CW) | UNC Threads | With Pressure Sensor |
| P2145R00D1D00E_00N00S1D1U | Standard | 145 | Right (CW) | Metric Threads | With Pressure Sensor |
| P3145L00D1D00E_00N00S1B1U | Super Charged For Higher Self-Priming Speed | 145 | Left (CCW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P3145R00D1D00E_00N00S1B1U | Super Charged For Higher Self-Priming Speed | 145 | Right (CW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P3145R00D1D00E_00N00S1C1U | Super Charged For Higher Self-Priming Speed | 145 | Right (CW) | UNC Threads | With Pressure Sensor |
| P3145R00D1D00E_00N00S1D1U | Super Charged For Higher Self-Priming Speed | 145 | Right (CW) | Metric Threads | With Pressure Sensor |