Filtres-déshydrateurs pour conduites de liquides avec pompe à chaleur - Série Sporlan Catch-All® HPC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Surface du filtre (po2)

Taille du raccordement (po)

Longueur (mm)

Longueur (po)

Volume de dessicant (po3)

Plage de capacité nominale (tonne)

Style de raccordement

Application

Options supplémentaires

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Filtres-déshydrateurs pour conduites de liquides avec pompe à chaleur - Série Sporlan Catch-All® HPC

Filtres-déshydrateurs pour conduites de liquides avec pompe à chaleur - Série Sporlan Catch-All® HPC

Les filtres-déshydrateurs étanches HPC assurent l'élimination des particules solides, l'évacuation de l'humidité pour garantir une durée de vie complète et une efficacité totales des systèmes de climatisation à pompe à chaleur jusqu'à 20 t..

Caractéristiques techniques

  • Nom de la marque : HPC Catch-All
  • Type de produit : Heat Pump Sealed Model Filter Drier for Bi-Flow Applications
  • Type de noyau : Molded
  • Revêtement : Epoxy Powder Coated to Prevent Corrosion
  • Pression de service maximale : 650 psig, 44.8 barg
Safety Warning

Description complète du produit

Les filtres-déshydrateurs de conduite liquide pour pompe à chaleur - Série Sporlan HPC, assurent un contrôle sans précédent des contaminants les plus nocifs des systèmes CVC-R. L'humidité, les acides et les débris solides sont efficacement capturés pour assurer un long cycle de vie, une parfaite efficacité et la capacité des systèmes de climatisation à pompe à chaleur à hautes performances actuels. Avec plusieurs tailles et configurations de montage, il est facile de trouver le bon modèle pour des systèmes allant jusqu'à 20 tonnes.

Marchés
• Cvc Résidentiel
• Cvc Commercial

Caractéristiques/Avantages
• Contrôle complet des contaminants pour protéger et prolonger la durée de vie du système et garantir sa fiabilité ;
• Un package déshydratant à hautes performances offre une capacité élevée d'absorption d'eau et d'acide ;
• La base moulée poreuse permet une excellente filtration des débris solides pour la protection du détendeur thermostatique (TEV) et du compresseur ;
• Des clapets anti-retour internes, en acier inoxydable, dirigent systématiquement le flux à travers la base pour assurer la capture des débris solides lorsque les systèmes inversent le cycle ;
• Tailles de 8 à 30 pouces cubes et raccords 1/4"à 7/8"pour utilisation d'une capacité de refroidissement supérieure à 20 tonnes ;
• Modèles disponibles avec charbon actif pour utilisation pendant le nettoyage du système ;
• Les modèles CSG ont un regard intégré permettant de voir le liquide et l'humidité pour un examen visuel du réfrigérant ;
• Raccords évasés SAE et raccords en cuivre massif ODF disponibles ;
• Adapté à l'utilisation avec les réfrigérants HCFC, HFC, HFO et HC ;
• Homologué UL pour des pressions nominales de 650 psig pour utilisation de réfrigérant R-410A et CO2 sous-critique
• Conformité RoHS, REACH, ATEX et PED

Applications
• Séchage et filtrage des conduites de liquide pour extraction des contaminants solides

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle Surface du filtre (po2) Taille du raccordement (po) Longueur (mm) Longueur (po) Volume de dessicant (po3) Plage de capacité nominale (tonne) Style de raccordement Application Options supplémentaires
401370 HPC-304-S-HH 53 1/2 258.6 10.2 30 8-20 ODF Solder System Clean Up N/A
401372 HPC-305-S-HH 53 5/8 264.7 10.4 30 8-20 ODF Solder System Clean Up N/A
401373 HPC-307-S-HH 53 7/8 279.9 11.0 30 8-20 ODF Solder System Clean Up N/A
404180 HPC-163-HH-3/8 SAE 26 3/8 197.6 7.78 16 1-8 SAE Flare System Clean Up N/A
404220 HPC-164-HH-1/2 SAE 26 1/2 201.9 7.95 16 1-8 SAE Flare System Clean Up N/A
404241 HPC-164-S-HH-1/2 ODF 26 1/2 179.6 7.07 16 1-8 ODF Solder System Clean Up N/A
404281 HPC-165-S-HH-5/8 ODF 26 5/8 186.7 7.35 16 1-8 ODF Solder System Clean Up N/A
404316 HPCSG-163-S-HH 26 3/8 238.5 9.39 16 1-8 ODF Solder System Clean Up Integrated Moisture Indicating Sightglass
404061 HPC-082-1/4 SAE 15 1/4 146.8 5.78 8 1-3 SAE Flare Normal Operation N/A
404063 HPC-083-3/8 SAE 15 3/8 158 6.22 8 1-3 SAE Flare Normal Operation N/A
404065 HPC-084-1/2 SAE 15 1/2 164.6 6.48 8 1-3 SAE Flare Normal Operation N/A
404066 HPC-084-S-1/2 ODF 15 1/2 141.7 5.58 8 1-3 ODF Solder Normal Operation N/A
404304 HPC-163 3/8 SAE 26 3/8 170.7 6.72 16 1-8 SAE Flare Normal Operation N/A
404305 HPC-164-S 1/2 ODF 26 1/2 179.6 7.07 14 1-8 ODF Solder System Clean Up N/A
BC63SW HPC-163-S 26 3/8 139.7 5.50 16 1-8 ODF Solder Normal Operation N/A
BC83SW HPC-083-S 15 3/8 136.7 5.38 8 1-3 ODF Solder Normal Operation N/A
BH63SW HPC-163-S-HH 26 3/8 139.7 5.50 16 1-8 ODF Solder System Clean Up N/A
BH83SW HPC-083-S-HH 15 3/8 136.7 5.38 8 1-3 ODF Solder System Clean Up N/A
401366 HPC-303-HH 53 3/8 279.9 11.0 30 8-20 SAE Flare System Clean Up N/A
401367 HPC-303-S-HH 53 3/8 260.6 10.3 30 8-20 ODF Solder System Clean Up N/A
401369 HPC-304-HH 53 1/2 286.5 11.3 30 8-20 SAE Flare System Clean Up N/A
401371 HPC-305-HH 53 5/8 294.1 11.6 30 8-20 SAE Flare System Clean Up N/A
404260 HPC-165-HH-5/8 SAE 26 5/8 209.6 8.30 16 1-8 SAE Flare System Clean Up N/A
404306 HPC-164 1/2 SAE 26 1/2 199.4 7.90 16 1-8 SAE Flare Normal Operation N/A
404307 HPC-165 5/8 SAE 26 5/8 209.6 8.30 16 1-8 SAE Flare Normal Operation N/A
404308 HPC-165-S 5/8 ODF 26 5/8 186.7 7.35 16 1-8 ODF Solder Normal Operation N/A
404309 HPC-304-S 53 1/2 263.7 10.4 30 8-20 ODF Solder Normal Operation N/A
404311 HPC-305-S 53 5/8 269.7 10.6 30 8-20 ODF Solder Normal Operation N/A
404312 HPC-305 53 5/8 294.1 11.6 30 8-20 SAE Flare Normal Operation N/A
404313 HPC-307-S 53 7/8 285 11.2 30 8-20 ODF Solder Normal Operation N/A
404314 HPC-306-S 53 3/4 281.2 11.1 30 8-20 ODF Solder Normal Operation N/A
761600 HPC-163-PZK-HH 26 3/8 223.3 8.79 16 1-8 Zoomlock / ODM System Clean Up N/A
761601 HPC-164-PZK-HH 26 1/2 241.3 9.55 16 1-8 Zoomlock / ODM System Clean Up N/A
761602 HPC-165-PZK-HH 26 5/8 241.3 9.55 16 1-8 Zoomlock / ODM System Clean Up N/A

687570
840599