Helix Miniature Piston Pump (Gas) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression nominale (bar)

Taille de la pompe

Type de pompe

Options du moteur

Débit libre

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Helix Miniature Piston Pump (Gas) Helix Miniature Piston Pump (Gas)

Helix Miniature Piston Pump (Gas)

Helix Miniature Piston Pump (Gas) Up to 100 PSIg (6.9 Bar) Pressure

Caractéristiques techniques

  • Technologie : Rocking Piston
  • Pour le type de fluide : Air, Gas
  • Application industrielle : Air Over Liquid Control, Pneumatic Actuation, Microfluidic Chips, Point of Care
  • Débit : 5 L/min
  • Poids : 576 g
  • Pression de service : 90 psi, 6.2 bar
  • Longueur : 3.44 inch, 87.3 mm
  • Pression continue maximale : 60 psi, 4.1 bar
  • Largeur : 1.93 inch, 49 mm
  • Pression nominale sous vide : 0 psi, 0 mm-Hg
  • Hauteur : 3.32 inch, 84.3 mm
  • Pression sous vide continue maximale : 0 psi, 0 mm-Hg
  • Type de moteur : Brushless DC
  • Durée de vie utile : Application specific, contact Parker. Hours
  • Matériau du corps : PPS
  • Matériau au contact du fluide de passage : Stainless Steel 316, Al, FKM, EPDM, PTFE, PPS
  • Niveau sonore : 45 dBA
  • Température de service : 5 to 45 °C
  • Déplacement : 0.5 inch3
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's 49mm wide Helix delivers more than 5.5 LPM flow and pressure up to 100 PSI (6.9 bar). The Helix pump provides the best solution for bench-top diagnostic devices where performance is critical, and space is limited. The Helix enables high pressure operation in challenging high altitude environments and applications where external compressed air is not available.

Markets:
• Molecular Diagnostics
• Clinical Diagnostics
• Genomics

Features/Benefits:
• Integrated unloading X-Valve enables high pressure restarts
• Oil free piston
• Simple mounting features
• Fast fluid connections with push-in fittings

Applications:
• Point-of-Care Testing
• Nucleic Acid Purification
• Air Over Liquid
• Pneumatic Actuation
• Microfluidic Chips

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Helix Pump Datasheet
×
Produits Pression nominale (bar) Taille de la pompe Type de pompe Options du moteur Débit libre
H1R-080P24HV-02 Up to 6.9 Single Head Pressure Brushless DC Up to 5.0 L/min

687570
687821