Série HLR - Actionneur linéaire sans tige à capacité de charge élevée HLR080 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Série HLR - Actionneur linéaire sans tige à capacité de charge élevée HLR080 Série HLR - Actionneur linéaire sans tige à capacité de charge élevée HLR080 Série HLR - Actionneur linéaire sans tige à capacité de charge élevée HLR080 Série HLR - Actionneur linéaire sans tige à capacité de charge élevée HLR080

Série HLR - Actionneur linéaire sans tige à capacité de charge élevée HLR080

Le HLR080 est un actionneur linéaire sans tige à guidage linéaire ou entraînement par courroie alliant capacité de charge élevée, encombrement faible et dynamique jusqu'à 5 m/s et 50 m/s2. Idéal pour concevoir des systèmes multi-axes.

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : HLR
  • Largeur du profilé : 82 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Courroie
  • Type de roulement : Guidage linéaire
  • Longueur de course maximale : 3500 mm, 138 inch
  • Vitesse de service maximale : 5 m/sec, 197 inch/sec
  • Accélération maximale : 50 m/sec2, 1968 inch/sec2
  • Poussée maximale : 900 N, 202 lb
  • Capacité de charge : 3847 N
  • Reproductibilité : 0.05 mm, 0.002 inch
  • Option de poulie guide : Oui
  • Spécifications respectées : Conforme à la norme 2011/65/EG:ROHS
  • Type de retour d'information : Non
Safety Warning

Description complète du produit

Il s'agit d'un actionneur linéaire spécialement conçu pour les applications OEM impliquant de grandes quantités. Cet actionneur est équipé d'un guidage linéaire ou à entraînement par courroie offrant une capacité de charge très élevée avec un encombrement extrêmement réduit.
Avec ses dimensions extérieures compactes et ses capacités de course, il convient parfaitement à une grande variété d'applications standard.
Avec ses caractéristiques techniques, la famille HLR répond aux exigences les plus courantes des applications industrielles. Combiné à un vaste choix d'accessoires, ce modèle permet, de manière simple et rapide, de concevoir des solutions multi-axes. L'entraînement prédéfini simplifie le processus de dimensionnement et de sélection et réduit le temps de développement.

Marchés :
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Machines de conditionnement
• Agroalimentaire
• Médical

Caractéristiques/avantages :
Dimensions extérieures compactes de 82 x 76,5 mm
• Profilé extrudé rigide en aluminium destiné aux solutions autonomes
• Capacité de charge élevée allant jusqu'à 3 840 N (basée sur une durée de vie
théorique de 8 000 km)
• Force de poussée élevée jusqu'à 900 N
• Possibilité de monter le moteur sur les quatre côtés pour une flexibilité optimale
• Accélération élevée jusqu'à 50 m/s2
• Vitesse jusqu'à 5 m/s
• Guidage linéaire et courroie synchrone de dernière génération pour
des émissions sonores réduites au minimum
• Cache en acier inoxydable de série, conçu pour des environnements
difficiles
• Alésage de lubrification facile d'accès pour un effort de maintenance réduit
• Mouvement rectiligne extrême sur toute la course pour la conception de solutions multi-axes fiables
• Reproductibilité submillimétrique pour les exigences les plus élevées du client

Applications :
• Manutention et systèmes d'alimentation
• Construction automobile
• Machines de conditionnement
• Applications générales
• Manutention linéaire

Documents annexes

×

687570
A87859