Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Ces raccords dédiés aux applications de lubrification et au vide, allient très hautes performances et connexion instantanée. Cette technologie permet de sécuriser la déconnexion et le niveau d’étanchéité y compris à des pressions élevées.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| LF 6100 Brass Push-In Fittings Datasheet |
| Littérature et documents de références |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catalogue général--(français) |
| Raccords instantanés LF 6100 - Fiche produit |
| Produits | Type de produit | Forme | Type de raccordement 1 | Configuration | Taille du filetage du raccordement 1 | Style de produit | Diamètre extérieur du tube du raccordement 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 04 60 | Piquages droits | Parallel & Metric | M10x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6101 06 60 | Piquages droits | Parallel & Metric | M10x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6101 06 65 | Piquages droits | Metric | M12x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6104 04 00 | Raccords de liaison | Tee - Tube / Tube | 4 mm (O.D.) | ||||
| 6104 06 00 | Raccords de liaison | Tee - Tube / Tube | 6 mm (O.D.) | ||||
| 6104 08 00 | Raccords de liaison | Tee - Tube / Tube | 8 mm (O.D.) | ||||
| 6105 10 71 | Piquages droits | Metric | M14x1.5 | Male Stud Fitting Thread | 10 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 10 | Piquages droits | BSPT | R 1/8 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 13 | Piquages droits | BSPT | R 1/4 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 52 | Piquages droits | Metric | M6x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 56 | Piquages droits | Metric | M8x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 57 | Piquages droits | Metric | M8x1.25 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6105 04 60 | Piquages droits | BSPT & Metric | M10x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 57 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M8x1.25 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 60 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M10x1.0 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 06 10 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | BSPT | R 1/8 | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 06 13 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | BSPT | R 1/4 | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 06 60 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M10x1.0 | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 06 65 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M12x1.0 | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 08 65 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M12x1.0 | 8 mm (O.D.) | ||
| 6105 06 10 | Piquages droits | BSPT | R 1/8 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6105 06 13 | Piquages droits | BSPT | R 1/4 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6105 06 60 | Piquages droits | BSPT & Metric | M10x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6105 08 65 | Piquages droits | Metric | M12x1.0 | Male Stud Fitting Thread | 8 mm (O.D.) | ||
| 6106 04 00 | Raccords de liaison | Tube to Tube | 4 mm (O.D.) | ||||
| 6106 06 00 | Raccords de liaison | Tube to Tube | 6 mm (O.D.) | ||||
| 6106 08 00 | Raccords de liaison | Tube to Tube | 8 mm (O.D.) | ||||
| 6114 04 56 | Piquages droits | Metric | M8x1.0 | Female Stud Fitting Thread | 4 mm (O.D.) | ||
| 6114 06 56 | Piquages droits | Metric | M8x1.0 | Female Stud Fitting Thread | 6 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 10 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | BSPT | R 1/8 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 13 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | BSPT | R 1/4 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 52 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M6x1.0 | 4 mm (O.D.) | ||
| 6179 04 56 | Piquages droits | Elbow 90° - Male Stud Fixed Thread | Metric | M8x1.0 | 4 mm (O.D.) |