MD Pro : Vanne proportionnelle miniature | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Raccordement pneumatique

Raccordement électrique

Pression de service maxi./taille de l'orifice

Tension de service maximale

Propreté des vannes

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
MD Pro : Vanne proportionnelle miniature

MD Pro : Vanne proportionnelle miniature

Non-thermal compensated, 2-way normally closed (NC) proportional valve designed for flows up to 56 slpm. Ideal for respiratory and patient monitoring applications that require repeatable pressure and flow control.

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 56 SLPM
  • Débit maximal : 56 SLPM
  • Plage d'aspiration à pression : 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • Pression de service maximale : 150 psi, 10.3 bar
  • Taille de l'orifice : 0.040, 0.050, 0.060 inch, 1.01, 1.27, 1.65 mm
  • Température de service maximale : 140 °F, 60 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Fonction : 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Cycles par durée de vie : 10 Million
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Current or Voltage
  • Consommation électrique : 2.0 Watts Maximum
  • Tension d'entrée : 5.5, 8, 11.5, 13.5, 20, 29 VDC
  • Raccordement électrique : 18" Wire Leads, 4 Pin PC Connection, Spade Connection
  • Matériau du corps : 360 HO2 Brass
  • Matériau du joint : FKM
  • Longueur : 1.79 inch, 45.3 mm
  • Largeur : 0.63 inch, 15.9 mm
  • Hauteur : 0.67 inch, 17.0 mm
  • Poids : 2.2 oz, 63 g
  • Taux de fuite : < 0.016 sccm Air @ 150 psi
  • Type de montage : Manifold mount or barbs
  • Type de raccordement : Mounting screw or barb connection
  • Taille du raccordement : 4-40 x 5/8" Pan Head, Philips screw (Manifold mount) or 1/8" (3 mm) Barbs for I.D. tubing
  • Pour le type de fluide : Gases
  • Application industrielle : O2 Concentrators/Conservers, Ventilators, Anesthesia Delivery,Pressure & Flow Control, Patient Monitors
  • Configuration : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La vanne MD PRO est une vanne miniature proportionnelle à 2 voies normalement fermées (NF), permettant de réguler un débit de gaz proportionnellement à un courant d'entrée pour des débits allant jusqu'à 56 l/min. La MD PRO est une solution économique pour les applications qui nécessitent une régulation reproductible de la pression et du débit, comme les dispositifs respiratoires et les systèmes de surveillance des patients. • Reproductibilité sur l'ensemble de la plage de fonctionnement pour une précision améliorée • Un système offrant une valeur ajoutée et des performances inégalées tout en réduisant le coût des systèmes • Purification disponible pour utilisation d'oxygène et service analytique • Performances éprouvées jusqu'à 10 millions de cycles • Conforme RoHS Applications types : • Concentrateurs et conservateurs d'O2 • Respirateurs • Administration de produits anesthésiants • Régulation de pression et de débit • Surveillance des patients

Documents annexes

×
Produits Raccordement pneumatique Raccordement électrique Pression de service maxi./taille de l'orifice Tension de service maximale Propreté des vannes
920-000014-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 11.5 VDC Standard
920-000014-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Standard
920-000014-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000014-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Standard
920-000015-003 Manifold Mount w/ Screens Quick Connect Spade 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000015-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000015-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Standard
920-000015-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Standard
920-000016-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Standard
920-000016-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000016-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 20 VDC Standard
920-000016-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 29 VDC Standard
920-000024-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000024-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Oxygen Service
920-000024-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Oxygen Service
920-000025-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000025-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Oxygen Service
920-000025-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Oxygen Service
920-000026-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000034-002 1/8" Barbs PC Board Mount 75 psid/.040" 5.5 VDC Standard
920-000034-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 11.5 VDC Standard
920-000034-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Standard
920-000034-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000034-015 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000034-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Standard
920-000035-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000035-003 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000035-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000035-008 1/8" Barbs PC Board Mount 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000035-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Standard
920-000035-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Standard
920-000035-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Standard
920-000035-018 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 29 VDC Standard
920-000036-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 5.5 VDC Standard
920-000036-004 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 8 VDC Standard
920-000036-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000036-011 1/8" Barbs PC Board Mount 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000036-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 20 VDC Standard
920-000036-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 29 VDC Standard
920-000044-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000044-015 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 20 VDC Oxygen Service
920-000044-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Oxygen Service
920-000045-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000045-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000045-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Oxygen Service
920-000045-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Oxygen Service
920-000046-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 5.5 VDC Oxygen Service
920-000046-004 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-005 1/8" Barbs PC Board Mount 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-006 1/8" Barbs Quick Connect Spade 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Oxygen Service

687570
687821