Vannes miniatures

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Technologie

Type de montage

Application

Débit

Pression de service maximale

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Vannes miniatures


Vannes miniatures

Parker propose une large gamme de vannes miniatures pour répondre aux besoins des applications liées au gaz et nécessitant la plus grande précision, dans les domaines de la chimie analytique et du diagnostic clinique. Lorsque la performance, la qualité et la fiabilité sont des points critiques pour vos instruments, les vannes de Parker font preuve d'une grande fiabilité de performance et d'une bonne compatibilité dans toutes les conditions de fonctionnement. Les technologies et les produits comprennent des électrovannes miniatures, des vannes proportionnelles et des vannes multicouches.


Vanne compacte de 8 mm en plastique PBT offrant une solution légère pour les applications portatives et les applications avec espace et puissance disponible limités.

Affichage de 10 sur 55

The Parker R9 Miniature Diaphragm Compact family of 2 and 3-way 9 mm inert rocker isolation valves are designed to offer the flow of larger 16 mm valves in a much smaller space, while also offering the advantage of pressures up to 100 psi (6.9 bar).

Affichage de 10 sur 192

MX 10 mm miniature valve is designed to deliver high flow at low pressure for portable medical devices with limited space and power.

Affichage de 10 sur 54

The C7 is the smallest cartridge solenoid valve in our portfolio measuring only 7 mm in diameter. This fast and reliable valve is ideal for life science applications and is available in 2-way and 3-way normally closed configurations.

Affichage de 10 sur 32

The C15 is the mid-size diameter in the C Series cartridge style valves at 15 mm. Available in 2 and 3-way normally closed configurations. This fast and reliable valve is ideal for life science applications.

Affichage de 10 sur 32

The Parker C21 valve is a cartridge style solenoid valve with a compact 21 mm diameter. Available in a 2-way normally closed configurations. The C21 valve is a fast and reliable valve for life science applications.

Affichage de 10 sur 16

The C21 is the largest cartridge style solenoid valve offered in our portfolio at a compact 21 mm diameter. Available In 2 and 3-way normally closed configurations. The C21 is fast and reliable valve for life science applications.

Affichage de 10 sur 32

The Parker C7 valve is the smallest cartridge solenoid valve in our portfolio with a small-scale 7 mm diameter. This fast and reliable valve is ideal for life science applications and is available in a 2-way normally closed configurations.

Affichage de 10 sur 16

The Parker C15 is the mid-size diameter offered in the C Series cartridge style valves at 15 mm. Available in 2 and 3-way normally closed configurations. This fast and reliable valve is ideal for life science applications.

Affichage de 10 sur 16

Électrovanne bon marché de 15 mm en plastique PBT conçue pour les systèmes et appareils médicaux nécessitant des performances fiables et homogènes.

Affichage de 10 sur 66

Électrovanne de 15 mm en acier inoxydable et en laiton montée sur circuit imprimé pour les dispositifs médicaux et analytiques nécessitant des performances fiables et homogènes avec un faible dégagement gazeux et une étanchéité à la bulle.

Affichage de 10 sur 437

La gamme LQX 12 de vannes de coupure à membrane de 12 mm de Parker fournissent des chemins en contact avec le fluide non métalliques avec les versions EPDM et FFKM permettant de répondre aux besoins de vos applications.

Affichage de 10 sur 32

La gamme de vannes liquides série 3 de Parker fournit un chemin en contact avec le fluide pour vos liquides agressifs, y compris les agents de blanchiments et d'autres solvants durs.

Affichage de 10 sur 38

Les vannes de la série 9 de Parker associent des pressions extrêmes, des spécifications d'étanchéité et des plages de températures étendues dans un format compact inégalé.

Affichage de 10 sur 11

Les vannes de distribution de la série 99 de Parker associent des pressions extrêmes, des spécifications d'étanchéité et des plages de températures étendues dans un format compact inégalé.

Affichage de 10 sur 7

Les gammes de vannes de coupure miniatures en PTFE séries 1 et 2 de Parker fournissent un chemin en contact avec le fluide inerte pour la biocompatibilité et les liquides agressifs.

Affichage de 10 sur 4

La gamme de vannes de coupure pour manifolds en PTFE de la série 18 de Parker fournit un chemin en contact avec le fluide inerte à des fins de biocompatibilité et de traitement des liquides agressifs pour plusieurs canaux de liquides.

Affichage de 10 sur 6

Les vannes à impulsions de Parker associent des pressions extrêmes, des spécifications d'étanchéité et des plages de températures étendues dans un format compact inégalé.

Affichage de 10 sur 12

The PND is a 10 mm miniature exhaust valve designed for systems that require reliable and consistent pressure relief. This economical valve is capable of flow rates up to 12 slpm with inlet pressures of up to 6 psig.

Affichage de 10 sur 6

Vanne compacte de 10 mm en plastique PBT à montage sur manifold, conçue pour les appareils médicaux portatifs et les applications avec espace et puissance disponible limités.

Affichage de 10 sur 109

Parker’s SRS Series single station aluminum manifold has .078” barbs installed for connection to 5/64” ID tubing. The FKM Gasket (195-000139-001) and 2 mounting screws (191-000100-009) are required and sold separately.

Affichage de 10 sur 1

Le microrégulateur de détendeur fluidique Iota de Parker est le régulateur idéal pour les vannes à impulsions haute vitesse.

Affichage de 10 sur 1

Parker's Ultra Low Carryover Valve features best-in-class carryover performance and the ability to reduce fluidic circuit complexity.

Affichage de 10 sur 16

Miniature Liquid Gradient Valve

Affichage de 10 sur 12

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Affichage de 10 sur 16

687570
687570