Électrovannes NAMUR « High Flow » N pour applications de process | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de vanne

Fonction

Type de commande

Taille de l'orifice

Coefficient de débit 1

Température maximale du fluide

Tension d'alimentation

Coil Temperature Range

Classe d'isolation

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Électrovannes NAMUR « High Flow » N pour applications de process

Électrovannes NAMUR « High Flow » N pour applications de process

La série N « High Flow » NAMUR est une gamme complète d'électrovannes à commande indirecte NAMUR, de 1/4" à 1/2", à commande pneumatique ou électrovanne, avec une gamme complète de fonctions, notamment 3/2, 5/2, 5/3.

Caractéristiques techniques

  • Type d'orifice : Namur
  • Matériau du corps : Anodized Aluminum
  • FluideMédia : Dry or Lubricated Air
  • Taille de l'orifice : 7.0 mm, 12.0 mm
  • Pression de service minimale : 2.5 bar, 2.0 bar, 1.5 bar
  • Pression de service maximale : 10 bar AC/DC, 10 bar
  • Température minimale du fluide : -20 °C
  • Matériau du joint : NBR
  • Consommation d'énergie de la bobine : -, 3W, 8W, 9W, 8W
  • Raccordement électrique : -, 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B, Connection box with M20 x 1.5 cable gland, 2 P + E plug according to EN 175301-803 type A, Screw Terminals, 2 P + E plug according to EN 175301-803 type B (connector included)
  • Spécifications liées à la bobine respectées : -, CE - EAC, CE - VDE - EAC
  • Spécifications respectées : Manual Override, Manual Override - In line operator, Manual Override - Perpendicular Operator, Manual Override - Intrinsic Safe Operator, -, Manual Override - In line Operator, Perpendicular Operator, Intrinsic Safe Operator
  • Spécifications ATEX respectées : -, II 2 G Ex db mb IIC T4, II 3 D Ex TC IIIC T 95°C, II 3 G Ex nAc nCc IIC T3/T4
Safety Warning

Description complète du produit

La série NAMUR « High Flow » N comprend de nombreuses solutions pour l'actionnement de vannes dans le secteur du process. Cette gamme offre des performances à haut débit inégalées, jusqu'à 1 250 l/min pour l'option avec orifice 1/4" et jusqu'à 3 000 l/min pour la version avec orifice 1/2". La conception solide et robuste offre jusqu'à 20 millions de cycles de vie, ce qui rend ce produit extrêmement fiable pour les applications basse et haute fréquence. Cette modularité de la solution produit, associée à notre programme de bobines ATEX, permet d'optimiser les coûts totaux de possession en offrant une fiabilité élevée, une flexibilité extrême et une compétitivité optimale.

Marchés :
- Industrie pharmaceutique
- Production agroalimentaire, stockage
- Traitement de l'eau
- Raffineries
- Dosage de poudres

Applications :
- Actionnement de vannes

Caractéristiques et avantages :
- Long cycle de vie
- Haut débit
- Partie mécanique de la vanne certifiée ATEX
conforme à la norme EN 13463-1 et -5
- Large gamme de bobines disponibles, y compris Atex

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Parker--General Catalogue--0112UK
×
Produits Type de vanne Fonction Type de commande Taille de l'orifice Coefficient de débit 1 Température maximale du fluide Tension d'alimentation Coil Temperature Range Classe d'isolation
331N03 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
331N03-496131C2 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
331N03-496131P2 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 110V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
331N03-496131P9 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 230V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
331N03-496482C2 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
331N04 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
331N34 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
331N34-495905C2 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 24V DC -40 +80 °C H 180°C
331N3497 3/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
341N03 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
341N03-496131C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N03-496131P0 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N03-496131P2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 110V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N03-496131P9 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 230V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N03-496482C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N04 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
341N04-496131C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N04-496131P9 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 230V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N04-496482C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N05 3/2 - 5/2 Way Spring return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
341N05-496131C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N05-496131P0 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N05-496131P2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 110V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N05-496131P9 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 230V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N05-496131S4 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 48V 50/60Hz -40 +50 °C F 155°C
341N05-496637C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -20 +50 °C F 155°C
341N0502 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
341N34 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
341N34-2995-4818653D 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 220-230V 50Hz -40 +50 °C F 155°C
341N34-2995-481865C2 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N35 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C - - -
341N35-2995-4818653D 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 220-230V 50Hz -40 +50 °C F 155°C
341N35-2995-481865C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N35-2995-495870C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N35-4538-481000C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N35-495905C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +80 °C H 180°C
341N3502 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C - - -
341N3502-2995-481865C2 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
341N3590 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C - - -
341N3597 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1200 l/min 50 °C - - -
347N03 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
347N03-496131C2 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 24V DC -40 +50 °C F 155°C
347N04 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/2" G 3000 l/min 50 °C - - -
347N33 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
347N3390 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
347N3397 5/2 Way Dual Solenoids Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
531N03 3/2 Way Spring return Air operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
541N03 5/2 Way Spring return Air operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
547N03 5/2 Way Air Operated and return Air operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
341N03-496131S4 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 48V/50-60Hz -40 + 50°C F 155°C
341N05-496482P9 3/2 - 5/2 Way Spring & air return Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C 230V/50-60Hz -40 + 50°C F 155°C
342N03 5/3 Way Closed centre position Solenoid Operated 1/4" G 1250 l/min 50 °C - - -
342N3197 5/3 Way Closed centre position Solenoid Operated 1/4" G 400 l/min 65° C - - -
345N31 3/2 - 5/2 Way Electric impulse Solenoid Operated 1/8" G 1/4" G 600 l/min 80° C - - -

687570
A18171