Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Le contrôleur d'automatisation PAC120 automatise les processus hydrauliques rapides et précis. Cet API compact offre un meilleur rendement et une qualité de produit supérieure dans les presses et le moulage en coulée sous pression.
Le contrôleur d'automatisation PAC120 de Parker a été développé pour automatiser des processus hydrauliques rapides et précis. Associé au module de commande PACHC, l'API compact possède un logiciel intégré programmable et une fonction maître EtherCAT, afin de contrôler la position et la force/pression de 20 axes hydrauliques. Associé aux modules PACIO, il peut assurer l'ensemble des fonctions de commande.
Grâce à son format compact et à sa conception modulaire, le contrôleur PAC120 peut être intégré à de nombreuses applications différentes. Les interfaces embarquées Ethernet industriel et OPC UA du contrôleur offrent pour la première fois la possibilité d'échanger des données avec d'autres systèmes. En outre, les bus et interfaces modulaires permettent de réaliser d'autres liaisons de communication. Cela facilite aussi l'intégration système au sein des architectures de contrôle existantes. Avec les options de bus de terrain intégrées esclave Profinet, esclave EtherCAT ou adapteur EtherNet/IP , le contrôleur PAC120 peut communiquer avec la commande de la machine ou de la cellule. Les esclaves EtherCAT externes peuvent être connectés au PAC120 à l'aide d'un module d'extension PACIO.
Marchés :
• Industrie
• Machines-outils
• Moulage
Caractéristiques/avantages :
• Environnement de développement intégré unique pour la logique de programmation, les E/S, la visualisation et le mouvement : développement d'application accéléré
• Optimisé pour le contrôle des presses et des machines à couler sous pression, par le contrôle de deux distributeurs ou plus
• CEI61131-3 et PLCopen Motion : programmation standardisée
• Système modulaire : s'adapte parfaitement à l'application grâce à des modules complémentaires
• Dimensions compactes : moins d'espace requis pour le montage en armoire
• Modules de logiciels préconfigurés gratuits : programmation simplifiée et mise en service accélérée
• Solutions logicielles personnalisées sur demande
• Un fournisseur unique pour le matériel et les logiciels : achat et maintenance simplifiés
• OPC UA : compatible IoT, condition préalable pour mettre les machines en réseau
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales
• Presses
• Moulage sous pression
• Façonnage des métaux
• Machines-outils
• Moulage par injection
Accessoires :
Module de commande PACHC de Parker
Le module PACHC est un module de commande permettant de contrôler de façon précise et très réactive 1 ou 2 axes hydrauliques. Il a été conçu pour fonctionner avec le contrôleur d'automatisation PAC120 de Parker. Cet appareil est un esclave EtherCAT, commandé depuis le E-Bus Parker. Associé au coupleur de bus PACIO-400-00, il peut être intégré à un réseau EtherCAT standard. Le module PACHC se branche à des capteurs analogiques locaux, comme des capteurs de pression, de force ou des systèmes numériques de retour de position, pour consigner des valeurs réelles. Les valves hydrauliques sont contrôlées par les sorties analogiques.
Système d'E/S distantes PACIO de Parker
Le système PACIO se compose d'un ensemble de modules traitant des signaux analogiques, numériques et de température ainsi que des interfaces de communication. Les modules se connectent directement au contrôleur via le bus EtherCAT intégré pour les architectures locales et sont étendus aux sites distants via les modules d'extension et de couplage de bus, afin de prendre en charge les architectures d'E/S locales et distribuées. Le module PACIO communique en natif sur le bus EtherCAT, il offre donc toutes les fonctionnalités et le débit d'EtherCAT à grande vitesse pour répondre aux exigences les plus strictes dans le domaine des communications en temps réel.
| Produits | Interface de communication |
|---|---|
| PAC120-PWP01-3X-00-01 | Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: Profinet I/O, IRT |
| PAC120-PWE01-3X-00-01 | Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: EtherNet/IP Adapter |
| PAC120-PWT01-3X-00-01 | Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: EtherCAT Slave |