Joint de piston compact Prädifa série ZP | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre extérieur (mm)

Diamètre intérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint de piston compact Prädifa série ZP Joint de piston compact Prädifa série ZP Joint de piston compact Prädifa série ZP

Joint de piston compact Prädifa série ZP

Joint de piston compact pour vérins hydrauliques, double effet. Conception en trois parties.
Pour les applications haute pression et les pics de pression extrêmes. Conception robuste avec une excellente résistance à l'usure.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 100 °C
  • Diamètre intérieur : 95 to 275 mm
  • Diamètre extérieur : 110 to 300 mm
  • FluideMédia : Hydraulic
  • Options de matériaux polymères : Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Pression de service maximale : 500 bar
  • Température de service minimale : -20 °C
  • Vitesse de surface maximale : 0.1 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : No
  • Type d'application thermique : Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C)
  • Pression nominale : Extremely High Pressure (> 500 bar)
Safety Warning

Description complète du produit

Le joint de piston compact double effet ZP se compose d'un joint en caoutchouc avec des bagues anti-extrusion des deux côtés pour empêcher l'extrusion. La surface dynamique du joint sur le diamètre extérieur est renforcée par des fibres spéciales aux dimensions stables. Cela favorise le développement d'un film lubrifiant entre le joint et la paroi du vérin, même après de longues périodes d'arrêt et sous haute pression. Ce dépôt de graisse réduit la friction de rupture et la friction dynamique et donc l'usure de la surface dynamique du joint. La structure de la surface garantit la résistance à l'usure, même dans des conditions de faible lubrification. Le joint de piston compact ZP est extrêmement robuste, même dans les conditions les plus difficiles, telles que la contamination par des particules dans le système.

• Performances d'étanchéité statique et dynamique exceptionnellement élevées.
• Performances d'étanchéité améliorées en l'absence de pression.
• Utilisable également pour des applications simple effet.
• Profil de joint robuste, capable de résister aux conditions de fonctionnement les plus difficiles.
• Résistance à la contamination du fluide de service ou à de légères détériorations des surfaces de friction par rapport aux joints en une seule pièce.
• Bonne résistance à l'usure.
• Longue durée de vie grâce aux matières optimisées pour l'application.
• Friction dynamique constamment faible pendant toute la durée de vie de la pièce.
• Insensibilité aux pics de pression extrêmes.
• Lubrification améliorée en raison du dépôt de fluide de pression sur la zone de contact dynamique.
• Résistance extrêmement élevée à l'extrusion.
• Logement de fabrication simple.
• Montage dans des logements ouverts.

Domaine d'application :
Utilisation principale pour les pistons double effet dans les vérins pour supports de toit hydrauliques et pour les tunneliers.

Documents annexes

×
Produits Diamètre extérieur (mm) Diamètre intérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
ZP010900250 110 95 16 16 -20 100 Z5017
ZP012000250 120 105 16 16 -20 100 Z5017
ZP012500250 125 110 15.8 15.8 -20 100 Z5017
ZP013100250 130 115 16 16 -20 100 Z5017
ZP014000250 140 125 16 16 -20 100 Z5017
ZP014900250 150 133 20 20 -20 100 Z5017
ZP015000250 150 135 16 16 -20 100 Z5017
ZP016000250 160 145 16 16 -20 100 Z5017
ZP016500250 165 150 16 16 -20 100 Z5017
ZP018000250 180 160 18 18 -20 100 Z5017
ZP018100250 180 163 20 20 -20 100 Z5017
ZP019000250 190 170 16 16 -20 100 Z5017
ZP020000250 200 180 16 16 -20 100 Z5017
ZP021000250 210 190 16 16 -20 100 Z5017
ZP021900250 220 195 22 22 -20 100 Z5017
ZP022100250 220 200 20 20 -20 100 Z5017
ZP023000250 230 210 16 16 -20 100 Z5017
ZP026000250 260 235 25 25 -20 100 Z5017
ZP027000250 270 245 24 24.000 -20 100 Z5017
ZP028000250 280 255 25 25 -20 100 Z5017
ZP030000250 300 275 25 25 -20 100 Z5017

687570
687424