Raccords régleurs de débit en acier inoxydable | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords régleurs de débit en acier inoxydable

Raccords régleurs de débit en acier inoxydable

Les raccords régleurs de débit en acier inoxydable permettent de régler la vitesse de déplacement de la tige d’un vérin pneumatique ou le débit d’un gaz, dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques ou chimiques importantes.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 120 °C, 248 °F
  • Application : Compressed Air, Automotive Process, Semiconductor, Inert Gases, Pneumatics, Food & Beverage, Various, Manufacturing Equipment, Packaging, Vacuum
  • Température de service minimale : -15 °C, 32.5 °F
  • Pression de service maximale : 40 bar, 580 psi, 4 MPa
  • Forme : Straight, 90°
  • Type de raccordement : Push-to-Connect/Thread
  • Type de poignée : na, Acier inoxydable 316L
  • Matériau du joint torique : FKM
  • Diamètre : Nominal: 7.0, 9.0 or 12 mm
  • Quantité par boîte : 2, 1
  • Poids : 0,04, 0,072, 0,126, 0,011, 0,261, 0,027, 0,074, 0,125, 0,175, 0,164, 0,286, 0,262, 0,176, 0,165, 0,289, 0,265 kg
  • FluideMédia : LF3000, LIQUIfit
  • Spécifications respectées : REACH, ROHS
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords régleurs de débit en acier inoxydable permettent de régler la vitesse de déplacement de la tige d’un vérin pneumatique ou le débit d’un gaz, dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques ou chimiques importantes.


Caractéristiques/Avantages :

- Robustesse

• Compatibilité avec les environnements agressifs
• Résistance aux contraintes mécaniques / chimiques importantes
• Étanchéité parfaitement maîtrisée : sortie de tube et implantation
• Garantie de l’intégrité des fluides véhiculés

- Conception optimisée

• Formes extérieures facilement nettoyables
• Parfaitement adapté aux environnements alimentaires
• Finesse et facilité de réglage


Marchés :

• Agroalimentaire
• Robotique
• Textile
• Semi-conducteurs
• Conditionnement
• Air comprimé
• Process automobile


Applications:

• Contrôle vérin pneumatique
• Règlage air comprimé basse pression
• Convient à un environnement corrosif


Technologies:

• Régleur de débit
• Régleur acier
• Régleur bidirectionnel
• Régleur unidirectionnel
• Régleur pneumatique
• Régleur orientable


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé. 7822 : tous fluides compatibles selon la nature des joints FKM ou PTFE
• Materiaux : FKM, acier inoxydable 316L
• Pression : 7810-7812 : 1 à 10 bar - 7820 : 1 à 16 bar - 7822 : 1 à 40 bar
• Température d'utilisation : 7810 – 7812 : 0°C à +70°C - 7820 – 7822 : -15° à +120°C


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : composants externes : 21CFR (FDA)
• RG : composants externes : 1935/2004/CE


Types produit :

• Régleur à l’échappement, mâle et femelle BSPP et métrique
• Régleur bidirectionnel, mâle et femelle BSPP et métrique
• Régleur en ligne unidirectionnel, femelle BSPP
• Régleur en ligne bidirectionnel, femelle BSPP

Documents annexes

×
Produits Forme Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 1 (métrique)
7810 10 10 Régleur à l’échappement mâle BSPP G1/8
7810 13 13 Régleur à l’échappement mâle BSPP G1/4
7810 17 17 Régleur à l’échappement mâle BSPP G3/8
7810 19 19 Régleur à l’échappement mâle Métrique M5x0,8
7810 20 20 Régleur à l’échappement mâle UNF 10-32
7810 21 21 Régleur à l’échappement mâle BSPP G1/2
7812 20 20 Régleur bidirectionnel femelle UNF 10-32
7812 21 21 Régleur bidirectionnel femelle BSPP G1/2
7812 10 10 Régleur bidirectionnel femelle BSPP G1/8
7812 13 13 Régleur bidirectionnel femelle BSPP G1/4
7812 17 17 Régleur bidirectionnel femelle BSPP G3/8
7812 19 19 Régleur bidirectionnel femelle Métrique M5x0,8
7820 00 10 Régleur en ligne unidirectionnel femelle BSPP G1/8
7820 00 13 Régleur en ligne unidirectionnel femelle BSPP G1/4
7820 00 17 Régleur en ligne unidirectionnel femelle BSPP G3/8
7820 00 21 Régleur en ligne unidirectionnel femelle BSPP G1/2
7822 00 10 Régleur en ligne bidirectionnel femelle BSPP G1/8
7822 00 13 Régleur en ligne bidirectionnel femelle BSPP G1/4
7822 00 17 Régleur en ligne bidirectionnel femelle BSPP G3/8
7822 00 21 Régleur en ligne bidirectionnel femelle BSPP G1/2

687570
A43098