Vanne de régulation de pression – Contrôle de pression de refoulement – Sporlan – Série LAC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vanne de régulation de pression – Contrôle de pression de refoulement – Sporlan – Série LAC

Vanne de régulation de pression – Contrôle de pression de refoulement – Sporlan – Série LAC

Les vannes de commande de pression de refoulement Sporlan  LAC limitent le débit de réfrigérant venant du condenseur et régulent le débit de gaz chaud autour du condenseur vers le réservoir, dans des conditions ambiantes basses.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure for Model Number
  • Type de vanne : LAC-4, LAC-5, LAC-10
  • Taille du raccordement du récepteur : 3/8 inch (ODF), 1/2 inch (ODF), 5/8 inch (ODF), 7/8 inch (ODF), 1-1/8 inch (ODF)
  • Pression nominale : 6.9 to 17.2 bar, 100 to 295 psi
  • Type de tamis : Less Strainer, n/a
  • Taille de l'orifice : 1/2 inch, 5/8 inch, 3/4 inch
  • Taille du raccordement de décharge : 3/8 inch (ODF), 1/2 inch (ODF), 5/8 inch (ODF), 7/8 inch (ODF), 1-1/8 inch (ODF), 1-3/8 inch (ODF)
  • Taille du raccordement de condensateur : 3/8 inch ODF, 1/2 inch ODF, 5/8 inch ODF, 7/8 inch ODF, 1-1/8 inch ODF
  • Type d'élément filtrant : Domed Steel, Bellows-Brass
  • Options supplémentaires : Dual Setting Feature or n/a
Safety Warning

Description complète du produit

The Sporlan Type LAC head pressure control valves have a brass body with copper connections. These valves are nonadjustable. They perform the function of limiting flow of refrigerant from the condenser and at the same time regulate the flow of hot gas around the condenser to the receiver during low ambient conditions, so as to keep the refrigerant in the liquid line at proper pressure. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:

• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration

Features and Benefits:

• Optional inlet strainer
• Design working pressure for the LAC-4 valves is 500 psi (34.5 bar), the LAC-5 and LAC-10 valves is 450 psi (31 bar)

Applications:

• Air Conditioning – Residential, Unitary units, Packaged units, Units with remote condensers, Commercial, Industrial
• Refrigeration – Coolers, Freezers, Walkin units, Split systems, Units with remote condensers
• Industrial Refrigeration

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×

687570
840599