Tubes PTFE

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Marque

Technologie

Diamètre extérieur

FluideMédia

Température de service minimale

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Tubes PTFE


Tubes PTFE

PTFE tubing is a high temperature tubing with a working temperature of 500°F/260°C. PTFE tubing (Polytetrafluoroethylene tubing) is an extremely chemically resistant plastic tubing and has the lowest coefficient of friction of any plastic, allowing for unrestricted flow without deposit build-up.


Les tuyaux alvéolés sont extrêmement flexibles et idéaux pour les applications nécessitant un rayon de courbure plus faible, une gestion de la pression accrue ou une résistance à l'écrasement.

Affichage de 10 sur 175

Bourrelet en PTFE - La série TBS est une tige de petit diamètre utilisée dans les applications à haute température ou les applications en présence de produits chimiques.

Affichage de 10 sur 21

The CVH01-3_8ID heavy wall convoluted PTFE tubing is approved through The Open Compute Project (OCP), an initiative focused on establishing global standards on hardware within the data center industry.

Affichage de 10 sur 1

687570
687570