Electrovannes

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Coefficient de débit principal

Fonction

FluideMédia

Type de commande

Technologie

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Electrovannes


Electrovannes

La gamme d'électrovannes de Parker inclut différents types et configurations pour un large éventail d'applications hydrauliques, pneumatiques, d'instrumentation, médicales, de réfrigération et aérospatiales. Les électrovannes de Parker garantissent une commutation fiable, rapide et sûre ainsi que des conceptions compactes pour des environnements difficiles.


Parker (C)R series solenoid valves primary purpose is to automatically control the flow of fluids, liquid or gas. Parker Solenoid Valves may be used on a wide variety of applications.

Affichage de 10 sur 36

Parker Type 23, 24, 25 series secondary coolant solenoid valves primary purpose is to control automatically the flow of propylene glycol, ethylene glycol, Pecasol 50, Dynalene HC-40, and others used in supermarket systems.

Affichage de 10 sur

Compact and reasonable In-Line pilot operated solenoid valve, ADEX Plus series. * Large flow (Cv 4 to 14) * Compact (10mm, 15mm, 18mm width body) * Ideal to operate 5 to 100mm bore cylinders. * Long life

Affichage de 10 sur 30

Types XSP2, XSP3, and XSP5 are hermetic, direct-acting type solenoid valves primarily for secondary coolant CO2 systems.

Affichage de 10 sur

The primary purpose of an electrically operated solenoid valve is to control automatically the flow of fluids, liquid or gas.

Affichage de 10 sur 1

Sporlan solenoid valve parts' primary purpose is to provide replacement parts for existing product.

Affichage de 10 sur 12

La gamme d'électrovannes à cartouche de la série C est une solution produit révolutionnaire qui devient une nouvelle norme pour le secteur de la distribution des boissons.

Affichage de 10 sur 9

La gamme d'électrovannes en technopolymère de la série Q est une solution produit révolutionnaire qui devient une nouvelle norme pour le secteur de la distribution des boissons.

Affichage de 10 sur 19

2-Way and 3-Way miniature solenoid valves for industrial and commerical equipment available in both round-body and cartridge-mount variants

Affichage de 10 sur 1360

PM series solenoid operated air valves feature internal-pilot-type metal seal and spool valve. Options include 3-way/4-way, single/double solenoid, and 3-position models. Configurations can be customized to meet customer needs.

Affichage de 10 sur 1542

VA05 series. Suitable for quick pick and place applications. Quick response time. Low power consumption. Compact, light weight and large flow. Extremely low particle generation (oil-free). One coil latch solenoid. Exceedingly long life.

Affichage de 10 sur 51

The body, solenoid cover, and sub-base are aluminum alloy castings of high strength.

Affichage de 10 sur 429

Designed with rubber seal, subbase or in line mounting

Affichage de 10 sur 676

La série G est une gamme complète d'électrovannes à action directe et indirecte, normalement fermées et normalement ouvertes, de 1/2" à 2", offrant de nombreux matériaux d'étanchéité et des débits différents.

Affichage de 10 sur 186

La série K est une gamme complète d'électrovannes à commande directe, de 1/8" à 1/2", offrant de nombreux matériaux d'étanchéité et différents débits.

Affichage de 10 sur 358

La série K est une gamme complète d'électrovannes pilotées, normalement fermées et normalement ouvertes, de 1/4" à 1", offrant de nombreux matériaux d'étanchéité et des débits différents.

Affichage de 10 sur 118

Sporlan Rapid Cycle Solenoid Valves are designed for applications that require a solenoid valve to cycle frequently in a short period to maintain very close temperatures. The rapid cycle series are suitable for either liquid or vapor refrigerant flow.

Affichage de 10 sur 18

La série F en laiton à faible teneur en plomb comprend un ensemble de vannes d'arrêt à commande directe pour les applications de distribution de boissons saines. Elle est certifiée NSF pour le contact avec l'eau et les fluides potables.

Affichage de 10 sur 60

La série K en laiton à faible teneur en plomb est un ensemble de vannes d'arrêt à commande directe pour les applications de distribution de boissons saines. Elle est certifiée NSF pour le contact avec l'eau et les fluides potables.

Affichage de 10 sur 61

La série W en laiton à faible teneur en plomb est un ensemble de vannes d'arrêt à commande directe pour les applications de distribution de boissons saines. Elle est certifiée NSF pour le contact avec l'eau et les fluides potables.

Affichage de 10 sur 58

La série Z en laiton à faible teneur en plomb est un ensemble de vannes d'arrêt à commande directe pour les applications de distribution de boissons saines. Elle est certifiée NSF pour le contact avec l'eau et les fluides potables.

Affichage de 10 sur 65

La série H est composée d'électrovannes à action indirecte, normalement fermées et normalement ouvertes, de 1/4" à 3/4", caractérisées par une conception extrêmement robuste et des débits différents.

Affichage de 10 sur 69

La série X de vannes logiques haute résistance est une gamme complète de vannes à montage sur tuyau et à commande directe NAMUR pour un contrôle sûr et fiable des actionneurs pneumatiques dans le secteur du process.

Affichage de 10 sur 38

La série P de distributeurs à tiroir pour usage intensif est une gamme complète de distributeurs à commande indirecte, électrovannes ou pneumatiques, offrant un large éventail de fonctions, notamment 3/2, 5/2, 5/3.

Affichage de 10 sur 49

Les bobines de 22 mm pour électrovannes FCSE constituent une gamme complète de pièces électriques avec différentes connexions et certifications de conformité, notamment avec les normes UL, CSA et VDE

Affichage de 10 sur 36

687570
687570