Corps spéciaux | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Dimension de la cavité

Nombre de positions

Taille du raccordement

Type de raccordement

Matériau du corps

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Corps spéciaux

Corps spéciaux

Gamme de corps et de cavités spéciaux de Parker pour les anciennes valves pour s'adapter à une grande variété d'options d'orifice et d'applications.

Caractéristiques techniques

  • Dimension de la cavité : CAV0W-2, CAVSW-3, 2C, 2G, 2R, 2U, 2X, 3A, 3C, 3U, 3K, 3M, 3X, 3Z, 4C, 5A, 53-1, 54-1, 68-1, 91-1, 100-1
  • Nombre de positions : 2 voies, 3 voies, double cavité, 5 voies
  • Taille du raccordement : -4, -6, -8, -12, -16, -20, -24, 1/4 in, 1-1/4 in
  • Type de raccordement : BSP, SAE
  • Matériau du corps : Aluminium, acier
  • Pression de service maximale : 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Poids : 0.5, 1, 1.5, 2.5, 6.5, 2, 5, 8, 3, 5.5, 9 lb, 0.22, 0.45, 0.68, 1.13, 2.94, 0.9, 2.26, 3.62, 1.36, 2.49, 4.08 kg
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Type de commande : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Débit : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Débit maximal : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Température de service maximale : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Température de service minimale : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Matériau du joint : Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme de corps et de cavités spéciaux est spécialement conçue pour la gamme d'anciennes valves à cartouche Parker. Ces corps et cavités sont disponibles avec plusieurs dimensions d'orifice et configurations de filetage en aluminium anodisé pour des pressions inférieures à 210 bar (3 000 psi) ou en acier plaqué zinc pour des applications avec des pressions jusqu'à 350 bar (5 000 psi). Ces corps et ces cavités conviennent parfaitement aux prototypages machines ou à une utilisation individuelle des valves.

Marchés :
• Divers industrie
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Montage facile
• Haute capacité d'entretien
• Accès facile aux cartouches à insérer

Applications :
• Anciennes valves

Documents annexes

×
Produits Dimension de la cavité Nombre de positions Taille du raccordement Type de raccordement Matériau du corps
LB10795A CAV0W-2 2 way -4 SAE Aluminum
LB10795S CAV0W-2 2 way -4 SAE Steel
LB10815A CAVSW-3 3 way -4 SAE Aluminum
LB10815S CAVSW-3 3 way -4 SAE Steel
LB10212A 2C 2 way -16 SAE Aluminum
LB10212S 2C 2 way -16 SAE Steel
LB10324A 2G 2 way -4 SAE Aluminum
LB10324S 2G 2 way -4 SAE Steel
LB10543A 2R 2 way -8 SAE Aluminum
LB10543S 2R 2 way -8 SAE Steel
LB10220A 2U 2 way -16 SAE Aluminum
LB10220S 2U 2 way -16 SAE Steel
LB10513A 2X 2 way -6 SAE Aluminum
LB10513S 2X 2 way -6 SAE Steel
LB10066A 3A 3 way -16 SAE Aluminum
LB10066S 3A 3 way -16 SAE Steel
LB10069A 3C 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10069S 3C 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10234A 3C Dual Cavity -12 SAE Aluminum
LB10234S 3C Dual Cavity -12 SAE Steel
LB10089A 3K 3 way 1-1/4" Main, 1/4" Aux BSP Aluminum
LB10089S 3K 3 way 1-1/4" BSP Main, 1/4" BSP Aux BSP Steel
LB10078A 3M 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10078S 3M 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10105A 3M Dual Cavity -16 SAE Aluminum
LB10105S 3M Dual Cavity -16 SAE Steel
LB10553A 3X 3 way -8 SAE Aluminum
LB10553S 3X 3 way -8 SAE Steel
LB10562A 4C 4 way -8 SAE Aluminum
LB10562S 4C 4 way -8 SAE Steel
LB10321A 5A 5 way -12 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10321S 5A 5 way -12 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10318A 53-1 3 way -6 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10318S 53-1 3 way -6 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10591A 54-1 3 way -4 SAE Aluminum
LB10591S 54-1 3 way -4 SAE Steel
LB10253A 68-1 3 way -8 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10253S 68-1 3 way -8 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10317A 100-1 5 way -20 Main, -6 Aux SAE Aluminum
LB10317S 100-1 5 way -20 Main, -6 Aux SAE Steel
LB10436S ES10436 2 way -6 SAE Steel
LB10825A CAVT11A 3 way -8 SAE Aluminum
LB10825S CAVT11A 3 way -8 SAE Steel

687570
687505