Détendeur thermostatique – Sporlan – Type EBF | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de réfrigérant

Charge thermostatique

Capacité nominale (tonne)

Raccord d’entrée

Raccord de sortie

Longueur capillaire (po)

Méthode de l'égaliseur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur thermostatique – Sporlan – Type EBF

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type EBF

Les détendeurs thermostatiques Sporlan EBF sont utilisés sur les unités de climatisation et réfrigération. Ils régulent le débit de réfrigérant en maintenant une surchauffe presque constante à la sortie de l'évaporateur.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : EBF
  • Pression de service maximale : 31 bar, 450 psi
  • Longueur du tube capillaire : 762 mm, 1524 mm, 30 inch, 60 inch
  • Type de tamis : 100 Mesh Insertable, 50 Mesh Insertable
  • Type d'élément filtrant : 43
  • Type de réfrigérant : R-22, R-134A, R-507, R-404A, R-407A/R-407C/R-407F
  • Charge thermostatique : Z, C, CP60, ZP, ZP40, CP100, GA, L1, ZP20
  • Capacité nominale : A ton, AA ton, AAA ton, B ton, C ton
  • Taille du raccordement d'admission : 3/8 inch ODF, 1/4 inch ODF, 1/2 inch ODF
  • Taille du raccordement de sortie : 1/2 inch (ODF), 3/8 inch (ODF), 5/8 inch (ODF), 7/8 inch (ODF)
  • Type de raccordement de l'égaliseur : Externally Equalized, Internally Equalized
Safety Warning

Description complète du produit

The Sporlan Type EBF balance ported thermostatic expansion valves have a brass bar stock body with flare or sweat connections, adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance. The balance port design provides perfect pin and port alignment and prevents pressure drop across the valve from influencing valve operation.
Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration – Food Retail
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features and Benefits:
• Balance port design provides perfect pin and port alignment and prevents pressure drop across the valve from influencing valve operation
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with external equalizer and internal equalizer
• Design working pressure of 450 psi (31 bar)

Applications:
• Systems with widely varying operating conditions
• Capacity ranges from 1/8 to 5 ton R-22
• Supermarket cases and rack systems, Food and Beverage units
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Transportation – Units on Truck/Trailer, Bus and Vans
For over 80 years the Sporlan Division of ParkerHannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×
Produits Type de réfrigérant Charge thermostatique Capacité nominale (tonne) Raccord d’entrée Raccord de sortie Longueur capillaire (po) Méthode de l'égaliseur
108319 R-404A ZP A 3/8" ODF 1/2" ODF 60" Externally Equalized
110135 R-22 ZP C 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
110137 R-22 ZP40 C 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
112242 R-404A ZP20 A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
112412 R-404A ZP A 3/8" ODF 5/8" ODF 30" Externally Equalized
112413 R-404A ZP B 3/8" ODF 5/8" ODF 30" Externally Equalized
112420 R-404A ZP C 1/2" ODF 7/8" ODF 30" Externally Equalized
108930 R-404A ZP C 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108967 R-404A ZP AAA 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
109024 R-22 ZP AA 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
109046 R-22 ZP40 A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
109184 R-404A ZP A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Internally Equalized
109187 R-404A ZP AA 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Internally Equalized
109191 R-404A ZP AAA 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Internally Equalized
160073 R-404A ZP B 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Internally Equalized
110010 R-404A ZP A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
110015 R-404A ZP AA 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
110022 R-404A ZP B 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
110031 R-22 ZP40 A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Internally Equalized
110086 R-22 ZP A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
110115 R-22 ZP B 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108311 R-404A ZP B 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108312 R-404A ZP C 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108314 R-404A ZP A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108414 R-22 ZP AA 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108742 R-404A ZP AA 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108794 R-22 ZP40 AA 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108797 R-22 ZP40 A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108800 R-22 ZP40 B 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
108882 R-134a ZP A 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
110248 R-134a ZP B 3/8" ODF 1/2" ODF 30" Externally Equalized
111488 R-134a ZP A 3/8" ODF 1/2" ODF 60" Externally Equalized
112288 R-22 ZP C 1/2" ODF 7/8" ODF 30" Externally Equalized
160028 R-404A ZP C 1/2" ODF 7/8" ODF 30" Externally Equalized

687570
840599