Parker Hannifin est fier de présenter dans ce catalogue sa sélection de pompes hydrauliques à palettes spécialement conçues pour les variateurs de vitesse. La technologie unique de ces pompes hydrauliques offre un large éventail de vitesses de fonctionnement, afin de tirer le meilleur parti des transmissions de puissance modernes. Lorsqu'elles sont entraînées par des moteurs électriques asynchrones ou synchrones et pilotées par des variateurs de fréquence, elles fonctionnent de la manière la plus efficace et la plus fiable possible, permettant de maximiser les économies d'énergie.
Marchés :
• Plastique industriel
• Industrie automobile
Principaux avantages des variateurs de vitesse :
Économies d'énergie
• Jusqu'à 70 % d'énergie électrique en moins pour le moteur E et moins ou pas de refroidissement pour l'équipement hydraulique
• Émissions sonores plus faibles
• Coût total inférieur du système hydraulique
• Pompe plus petite, moins de vannes, moins ou pas de refroidissement, réservoir de fluide plus petit, durée de vie plus longue des composants
Caractéristiques principales du produit :
Performances fiables
Ces pompes hydrauliques T7 ont été spécialement conçues pour les entraînements à vitesse variable et se caractérisent par une large plage de vitesses. Comme toutes nos pompes à palettes de la série T7, les performances restent très stables dans le temps, ce qui en fait une solution idéale pour les machines modernes à commande électrohydraulique.
Longue durée de vie
Le concept à pression entièrement équilibrée augmente la durée de vie de la pompe sur toute sa plage de fonctionnement, tandis que les palettes à double lèvre réduisent la sensibilité à la pollution des fluides.
Faible niveau sonore
La technologie à palettes Denison permet de très faibles niveaux sonores sur toute la plage de fonctionnement et pendant toute la durée de vie de la pompe.
Polyvalence et compacité
Avec plusieurs cylindrées pour la même taille d'installation, les pompes T7 sont très puissantes et compactes. Les différentes unités de pompage (kits de cartouches) peuvent également être combinées avec d'autres tailles d'unités de pompage dans plusieurs pompes. Cela crée une large gamme de pompes multi-débits, parfaitement adaptées aux besoins de puissance élevée.
Applications :
• Machines de moulage par injection
• Moulage sous pression
• Presse à huile