Axiale zuigerpompen variabel - PVplus-serie | Product Series

Filteren op

    Geen filters geselecteerd

Maak vandaag nog uw Parker-account aan!

Maak een account aan om al uw Parker-functies te beheren: van uw winkelvoorkeuren tot uw applicatietoegang.


LOADING IMAGES
Axiale zuigerpompen variabel - PVplus-serie

Axiale zuigerpompen variabel - PVplus-serie

Variabele zuigerpompen van het plunjertype voor open circuit. Zeer geschikt voor zware industriële en maritieme toepassingen. Bedrijfsdruk tot 420 bar, hoge toerentalwaarden en groot aantal zeer alert reagerende regelaars. Slagvolumes van 16-360 cc/omw.

Technische specificaties

  • Pomptype: Piston, Variable
  • Behuizingsmateriaal: Cast Iron
  • Configuratie: Single, Tandem, Multiple
  • Slagvolume: 16 to 360 cm3/rev, 1 to 22 inch3/rev
  • Bedieningsdruk: 420 bar, 6000 psi
  • Debiet: 12 to 166 gal/min, 48 to 630 L/min
  • Voor vloeistoftype: Standard Hydraulic Fluids, Water-Glycol, Biodegradable, Fire Resistant
  • Technologie: Hydraulics
  • Media: Hydraulic Fluids, Liquids
  • Maximale bedrijfssnelheid: 3000 RPM
  • Minimale vloeistoftemperatuur: -40 °C, -40 °F
  • Maximale vloeistoftemperatuur: 115 °C, 239 °F
  • Gewicht: 186 kg, 410 lb
  • Astype: SAE, ISO
  • Montageoptie: SAE, ISO
  • Type poort: Flange, Straight Threaded
  • Poortaansluiting: SAE, ISO, BSPP
  • Rotatierichting: Clockwise, Counterclockwise
  • Circuitpad: Open
  • Type sensor: Pressure, Displacement
  • Maximaal geluidsniveau: 96 dBA
  • afvoer (optioneel): Yes
  • Filter inbegrepen: No
  • Radiale belastingscapaciteit: Consult Parker
  • Minimale kinematische viscositeit: 80 SUS
  • Maximale kinematische viscositeit: 3880 SUS
  • Doorvoervermogen: Yes
  • Geschiktheid voor energieterugwinning: No
  • Besturingsmethode: Pressure, Remote Pressure, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportional Pressure
  • Aanvoerpomp inbegrepen: No
Safety Warning

Volledige productbeschrijving

De PVplus-serie van Parker is ontworpen en geoptimaliseerd voor veeleisend gebruik in industriële en maritieme toepassingen voor zware belasting. Met drukwaarden tot 420 bar en hoge toerentallen biedt deze axiale zuigerpomp van het plunjertype voor open circuits gebruikers een hoge productiviteit en vermogensdichtheid. Naast zijn robuustheid en uitzonderlijke lange levensduur kan de PVplus ook zeer soepel worden omgezet. Elke PVplus wordt standaard geleverd met een geïntegreerd pre-compressievolume waarmee een lage rimpelwerking en lagere geluidsemissies worden gewaarborgd. Een groot toepassingsgebied is mogelijk dankzij een breed scala aan slagvolumes en sturingsmogelijkheden.

Markten:
• Primaire metaalraffinage/proces
• Rubber- en bandenfabricage
• Divers industrieel
• Machinegereedschappen
• Zeevaart (niet-militaire toepassingen)
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Bouwmaterieel
• Machines voor materiaalverwerking
• Spoorwegen

Eigenschappen/voordelen:
• Slagvolumes van 16-360 cc/omw – dekt een breed scala aan toepassingen en stromingsvereisten.
• Bedrijfsdruk tot 350 bar (continu) / 420 bar (onderbroken) – hoge vermogensdichtheid.
• Nauwkeurige, zeer dynamische besturing – uitstekende reactie-eigenschappen en productiviteitsverbeteringen.
• Uitstekende zuigeigenschappen en hoge toerentallen met zelfaanzuiging – hogere productiviteit.
• Geïntegreerd pre-compressievolume – lagere pulsatie en lager geluidsniveau
• Robuust ontwerp voor zware belasting – lange levensduur en lage onderhoudsfrequentie
• Modulaire benadering en modulair ontwerp van framegrootte – eenvoudig om te zetten en verlaagde uitgaven voor inventaris.
• HFC-vermogen tot 210 bar – geschikt voor gebruik in hydraulische systemen waarbij brandwerende vloeistoffen zijn vereist.

Toepassingen:
• Persen / Materiaalvormende machines
• Schrootscharen
• Continuwalswerktuigen
• Scheepsliften & hijstoestellen
• Lieren en kranen voor de zeevaart
• Diesel voor de zeevaart
• Spoedverstelling bij windturbines
• Hei-apparatuur
• Onderhoudsapparatuur van de spoorwegen
• Testopstellingen & HPU's / Geïntegreerde systemen

Voor gedetailleerde informatie over PVplus downloadt u onze recentste catalogus en installatiehandleidingen onder Productondersteuning en/of neemt u contact op met uw plaatselijke Parker-dealer voor ondersteuning. 

* Vervaardigd in Duitsland

Gerelateerde documenten

×

687570
687925